Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
A couronne | Droit à rainure de traverse | ||
ROBAWC | ROBAWM | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair |
ROBMWC | ROBMWM | EN 1.0480 équiv. | Placage autocatalytique au nickel |
ROBSWC | ROBSWM | EN 1.4301 équiv. | - |
■À couronne | Référence pièce | - | d | - | L | - | H |
ROBAWC30 | - | 10 | - | L350 | - | H1.0 | |
ROBMWC35 | - | N10 | - | L300 | - | H0.5 | |
ROBSWC50 | - | N15 | - | L400 | - | H0.5 |
■Droit à rainure de traverse | Référence pièce | - | d | - | L | - | X | - | Y | - | Z |
ROBAWM60 | - | 25 | - | L250 | - | X14.0 | - | Y11.8 | - | Z5.0 | |
ROBMWM50 | - | 20 | - | L350 | - | X13.0 | - | Y11.5 | - | Z6.0 | |
ROBSWM50 | - | 25 | - | L400 | - | X12.0 | - | Y10.0 | - | Z6.0 |
Référence pièce | dH9 | Incrément de 10 mm | Sélection H | Incrément de 0,1 mm | K | d1 | D1 | M | ||||||||
Type | D | Trou rond +taraud | Rainure+taraudage | L | L=110~300 | L=310~500 | X | Y | Z | Longueur de clavette | Aluminium (EN AW-5052 équiv.) | Acier (EN 1.0480 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Trou rond +taraud | Rainure+taraudage | |
A couronne ROBAWC ROBMWC ROBSWC Droit à rainure de traverse ROBAWM ROBMWM ROBSWM | 30 | 8 | N8 | 110~500 | 0.3 0.5 0.8 | 0.5 0.8 1.0 1.2 | 7.0~15.0 | 5.0~12.0 | 2.0~4.5 | 25 | 15 | 15.8 | 18 | 22 | M4 | M3 |
10 | N10, NK10 | |||||||||||||||
12 | N12 | 30 | ||||||||||||||
35 | 10 | N10 | 4.0~6.0 | 25 | 17 | 18.1 | 18 | 27 | M4 | M3 | ||||||
12 | N12 | 30 | ||||||||||||||
15 | N15 | |||||||||||||||
40 | 12 | N12 | 4.0~7.0 | 30 | 17 | 18.7 | 20 | 33 | M4 | M3 | ||||||
15 | N15 | M4 | ||||||||||||||
20 | N20 | 4.0~6.0 | 22 | 22.7 | 22 | M5 | ||||||||||
50 | 15 | N15 | 4.0~7.0 | 17 | 30 | 28 | 40 | M5 | M4 | |||||||
20 | N20 | 22 | M5 | |||||||||||||
25 | N25 | 27 | M6 | |||||||||||||
(60) | 20 | N20 | 22 | 45 | M6 | M5 | ||||||||||
25 | N25 | 32 | - | - | M6 | |||||||||||
30 | N30 | |||||||||||||||
(80) | 25 | N25 | 41 | 55 | M8 | M6 | ||||||||||
30 | N30 | - | - | |||||||||||||
35 | N35 | M8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | Matériau | D.E. D (Ø) | Traitement de surface | Diam. (de l'alésage) de l'arbre d (mm) | Spécifications des trous d'arbre | Largeur de rainure b (mm) | H (mm) | L (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 8 ~ 12 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 8 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 8 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 3 | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 3 | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 12 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 12 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 4 | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 4 | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 35 | Placage autocatalytique au nickel | 10 ~ 15 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 35 | Placage autocatalytique au nickel | 10 ~ 15 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 35 | Placage autocatalytique au nickel | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 3 | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 35 | Placage autocatalytique au nickel | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 3 | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 35 | Placage autocatalytique au nickel | 12 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 35 | Placage autocatalytique au nickel | 12 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 35 | Placage autocatalytique au nickel | 15 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 35 | Placage autocatalytique au nickel | 15 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 40 | Anodisé clair | 12 ~ 20 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 40 | Anodisé clair | 12 ~ 20 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 40 | Anodisé clair | 12 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 40 | Anodisé clair | 12 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 40 | Anodisé clair | 15 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 40 | Anodisé clair | 15 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 40 | Anodisé clair | 20 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 40 | Anodisé clair | 20 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | Anodisé clair | 15 ~ 25 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | Anodisé clair | 15 ~ 25 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | Anodisé clair | 15 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | Anodisé clair | 15 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | Anodisé clair | 20 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | Anodisé clair | 20 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | Anodisé clair | 25 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | Anodisé clair | 25 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 60 | Anodisé clair | 20 ~ 30 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 60 | Anodisé clair | 20 ~ 30 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 60 | Anodisé clair | 20 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 60 | Anodisé clair | 20 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 60 | Anodisé clair | 25 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 60 | Anodisé clair | 25 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 60 | Anodisé clair | 30 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 60 | Anodisé clair | 30 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 80 | Anodisé clair | 25 ~ 35 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 80 | Anodisé clair | 25 ~ 35 | Trou rond+taraud | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 80 | Anodisé clair | 25 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 80 | Anodisé clair | 25 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 80 | Anodisé clair | 30 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 80 | Anodisé clair | 30 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 80 | Anodisé clair | 35 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 80 | Anodisé clair | 35 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | 0.3 ~ 1.2 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 8 ~ 12 | Trou rond+taraud | - | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 2 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 8 ~ 12 | Trou rond+taraud | - | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 2 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 8 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 2 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 8 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 2 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 3 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 2 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 3 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 2 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 12 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 2 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 12 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | - | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 2 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 4 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 2 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 10 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 4 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 2 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 35 | Anodisé clair | 10 ~ 15 | Trou rond+taraud | - | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 |
Loading...
Type | Poulies | Avec ou sans embase | Sans embase | Uréthane de surface | Uréthane non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Longueur L(mm) | 300 / 500 | Type à arbre | Alésage rond |
Configurer
Propriétés de base
Forme
Matériau
D.E. D(Ø)
Traitement de surface
Diam. (de l'alésage) de l'arbre d(mm)
Spécifications des trous d'arbre
Largeur de rainure b(mm)
H(mm)
L(mm)
X(mm)
Y(mm)
Z(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles