Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | ||
Droit | A couronne | Droit à rainure de traverse | ||
ROFAWC | ROFAWT | ROFAWM | EN AW-5052 équiv. | Anodisé clair |
ROFMWC | ROFMWT | ROFMWM | EN 1.0480 équiv. | Placage autocatalytique au nickel |
ROFSWC | ROFSWT | ROFSWM | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | d | - | L | - | H | - | X | - | Y | - | Z | |
(droit) | ROFAWC40 | - | 8 | - | L200 | ||||||||
(A couronne) | ROFAWT30 | - | 10 | - | L350 | - | H0.5 | ||||||
(Droit à rainure de traverse) | ROFSWM50 | - | 20 | - | L250 | - | X14.0 | - | Y11.8 | - | Z5.0 |
Type | D | d | Incrément de 10 mm | Sélection H | Incrément de 0,1 mm | d1 | Dimension du roulement | ||||||
L | X | Y | Z | Aluminium (EN AW-5052 équiv.) | Acier (EN 1.0480 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | N° | D1 | B | ||||
Droit ROFAWC ROFMWC ROFSWC A couronne ROFAWT ROFMWT ROFSWT Droit à rainure de traverse ROFAWM ROFMWM ROFSWM | 30 | 8 | 110~500 | 0.3 0.5 0.8 | 7.0~15.0 | 5.0~12.0 | 2.0~4.5 | 15 | - | - | B698ZZ | 19 | 6 |
8A* | - | 15.8 | 18 | B608ZZ | 22 | 7 | |||||||
10 | 15 | B6900ZZ | 22 | 6 | |||||||||
12 | B6901ZZ | 24 | |||||||||||
35 | 10 | 4.0~6.0 | 17 | 18.1 | 18 | B6900ZZ | 22 | 6 | |||||
12 | B6901ZZ | 24 | |||||||||||
15 | B6902ZZ | 28 | 7 | ||||||||||
40 | 8 | 4.0~7.0 | 17 | 18.7 | 20 | B628ZZ | 24 | 8 | |||||
10 | B6000ZZ | 26 | |||||||||||
12 | B6901ZZ | 24 | 6 | ||||||||||
15 | B6902ZZ | 28 | 7 | ||||||||||
20 | 4.0~6.0 | 22 | 22.7 | 22 | B6804ZZ | 32 | |||||||
50 | 10 | 4.0~7.0 | 17 | 24 | 22 | B6200ZZ | 30 | 9 | |||||
12 | 22 | B6001ZZ | 28 | 8 | |||||||||
15 | 17 | B6902ZZ | 28 | 7 | |||||||||
20 | 22 | B6804ZZ | 32 | ||||||||||
25 | 27 | 30 | 28 | B6905ZZ | 42 | 9 | |||||||
(60) | 12 | 22 | - | - | B6201ZZ | 32 | 10 | ||||||
15 | B6002ZZ | 32 | 9 | ||||||||||
20 | B6904ZZ | 37 | |||||||||||
25 | 32 | B6905ZZ | 42 | ||||||||||
30 | B6906ZZ | 47 | |||||||||||
(80) | 25 | 41 | - | - | B6205ZZ | 52 | 15 | ||||||
30 | B6006ZZ | 55 | 13 | ||||||||||
35 | B6907ZZ | 55 | 10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | Matériau | D.E. D (Ø) | Traitement de surface | Diam. (de l'alésage) de l'arbre d (mm) | H (mm) | L (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 8 ~ 12 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 35 | Anodisé clair | 10 ~ 15 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 40 | Anodisé clair | 8 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 40 | Anodisé clair | 10 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 40 | Anodisé clair | 12 ~ 20 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | Anodisé clair | 10 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | Anodisé clair | 12 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | Anodisé clair | 15 ~ 25 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 60 | Anodisé clair | 12 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 60 | Anodisé clair | 15 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 60 | Anodisé clair | 20 ~ 30 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 80 | Anodisé clair | 25 ~ 35 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 8 ~ 12 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 2 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 35 | Anodisé clair | 10 ~ 15 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 40 | Anodisé clair | 8 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 40 | Anodisé clair | 10 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 40 | Anodisé clair | 12 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 40 | Anodisé clair | 15 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 40 | Anodisé clair | 20 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | Anodisé clair | 10 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | Anodisé clair | 12 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | Anodisé clair | 25 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | Anodisé clair | 15 ~ 20 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 60 | Anodisé clair | 12 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 60 | Anodisé clair | 15 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 60 | Anodisé clair | 20 ~ 30 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | à rainure de traverse | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 80 | Anodisé clair | 25 ~ 35 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 8 ~ 12 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 35 | Anodisé clair | 10 ~ 15 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 40 | Anodisé clair | 8 ~ 20 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | Anodisé clair | 10 ~ 25 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 60 | Anodisé clair | 12 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | A couronne | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 80 | Anodisé clair | 25 ~ 35 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 30 | Placage autocatalytique au nickel | 8A | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 30 | Placage autocatalytique au nickel | 8A | - | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 30 | Placage autocatalytique au nickel | 0 ~ 12 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 30 | Placage autocatalytique au nickel | 0 ~ 12 | - | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 35 | Placage autocatalytique au nickel | 10 ~ 15 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 35 | Placage autocatalytique au nickel | 10 ~ 15 | - | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 8 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 8 | - | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 10 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 10 | - | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 12 ~ 20 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 12 ~ 20 | - | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 50 | Placage autocatalytique au nickel | 10 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 50 | Placage autocatalytique au nickel | 10 | - | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 50 | Placage autocatalytique au nickel | 12 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 50 | Placage autocatalytique au nickel | 12 | - | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 50 | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 25 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 50 | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 25 | - | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | à rainure de traverse | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 8 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | à rainure de traverse | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 8 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | à rainure de traverse | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 10 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | à rainure de traverse | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 10 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | à rainure de traverse | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 12 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | à rainure de traverse | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 12 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | à rainure de traverse | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 15 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | à rainure de traverse | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 15 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | à rainure de traverse | [Acier] EN 1.0480 Equiv. | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 20 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 |
Loading...
Type | Galets tendeurs (roulement intégré) | Avec ou sans embase | Sans embase | Uréthane de surface | Uréthane non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Longueur L(mm) | 300 / 500 | Type à arbre | Type à 1 roulement à chaque extrémité (2 roulements au total) |
Configurer
Propriétés de base
Forme
Matériau
D.E. D(Ø)
Traitement de surface
Diam. (de l'alésage) de l'arbre d(mm)
H(mm)
L(mm)
X(mm)
Y(mm)
Z(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles