Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Roulement | |||
Aucun roulement | Avec roulements | |||||
Droit | Droit | A couronne | Partie centrale | Garniture | ||
ROEUHS | ROERUHS | - | EN 1.4301 Équiv. | Uréthane (coloris naturel) | Shore A95 | Acier |
ROEUHA | ROERUHA | - | EN AW-5052 Équiv. | |||
ROEUS | ROERUS | ROECRUS | EN 1.4301 Équiv. | Shore A90 | ||
ROEUA | ROERUA | ROECRUA | EN AW-5052 Équiv. | |||
ROEGS | ROERGS | - | EN 1.4301 Équiv. | Shore A70 | ||
ROEGA | ROERGA | ROECRGA | Alliage d'aluminium série 5000 | |||
- | ROERHS | - | EN 1.4301 Équiv. | Shore A50 | ||
- | ROERHA | ROECRHA | EN AW-5052 Équiv. |
Référence pièce | - | d | - | L | - | T |
ROEUS60 | - | 20 | - | 50 | - | T5 |
Référence pièce | dH7 Sélection | L Incrément de 10 mm | Sélection T | ||||||||
Type | D | ||||||||||
Droit ROEUHS ROEUHA ROEUS ROEUA ROEGS ROEGA | 20 | 8 | 20~100 | 5 | |||||||
25 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||
35 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||
40 | 8 | 10 | 12 | 15 | 5 10 | ||||||
50 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30~100 | ||||||
60 | 12 | 15 | 20 | 25 | |||||||
80 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||
100 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Référence pièce | d sélectionnable | L Incrément de 10 mm | Sélection T | D1 | dh | B | Roulement utilisé | ||
Type | D | ||||||||
Droit ROERUHS ROERUHA ROERUS ROERUA ROERGS ROERGA ROERHS ROERHA | A couronne ROECRUS ROECRUA ROECRGA ROECRHA | 40 | 8 | 20~100 | 5 | 19 | 15 | 6 | 698ZZx2 |
10 | 22 | 18 | 6 | 6900ZZx2 | |||||
50 | 10 | 30~100 | 22 | 18 | 6 | 6900ZZx2 | |||
12 | 28 | 24 | 8 | 6001ZZx2 | |||||
15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZx2 | |||||
60 | 12 | 5 10 | 28 | 24 | 8 | 6001ZZx2 | |||
15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZx2 | |||||
20 | 5 | 42 | 36 | 12 | 6004ZZx2 | ||||
80 | 15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZx2 | ||||
20 | 5 10 | 42 | 36 | 12 | 6004ZZx2 | ||||
25 | 47 | 41 | 12 | 6005ZZx2 | |||||
100 | 20 | 42 | 36 | 12 | 6004ZZx2 | ||||
25 | 47 | 41 | 12 | 6005ZZx2 | |||||
30 | 55 | 48 | 13 | 6006ZZx2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Mounting Method | Roller Shape | O.D. (mm) | Material | I.D. d (mm) | Dureté uréthane/caoutchouc | Matériau du roulement | Longueur L (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec roulement | A couronne | 40 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 8 ~ 10 | 70 | Acier | 20 ~ 100 | 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec roulement | A couronne | 50 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 10 ~ 15 | 70 | Acier | 30 ~ 100 | 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec roulement | A couronne | 60 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 12 ~ 20 | 70 | Acier | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec roulement | A couronne | 80 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 15 ~ 25 | 70 | Acier | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec roulement | A couronne | 100 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 20 ~ 30 | 70 | Acier | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec roulement | A couronne | 40 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 8 ~ 10 | 50 | Acier | 20 ~ 100 | 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec roulement | A couronne | 50 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 10 ~ 15 | 50 | Acier | 30 ~ 100 | 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec roulement | A couronne | 60 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 12 ~ 20 | 50 | Acier | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec roulement | A couronne | 80 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 15 ~ 25 | 50 | Acier | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec roulement | A couronne | 100 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 20 ~ 30 | 50 | Acier | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec roulement | A couronne | 40 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 8 ~ 10 | 90 | Acier | 20 ~ 100 | 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec roulement | A couronne | 50 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 10 ~ 15 | 90 | Acier | 30 ~ 100 | 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec roulement | A couronne | 60 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 12 ~ 20 | 90 | Acier | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec roulement | A couronne | 80 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 15 ~ 25 | 90 | Acier | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec roulement | A couronne | 100 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 20 ~ 30 | 90 | Acier | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec roulement | A couronne | 40 | EN 1.4301 Equiv. | 8 ~ 10 | 90 | Acier | 20 ~ 100 | 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec roulement | A couronne | 50 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 15 | 90 | Acier | 30 ~ 100 | 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec roulement | A couronne | 60 | EN 1.4301 Equiv. | 12 ~ 20 | 90 | Acier | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec roulement | A couronne | 80 | EN 1.4301 Equiv. | 15 ~ 25 | 90 | Acier | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec roulement | A couronne | 100 | EN 1.4301 Equiv. | 20 ~ 30 | 90 | Acier | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit | Droit | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 8 | 70 | - | 20 ~ 100 | 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit | Droit | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 8 ~ 12 | 70 | - | 20 ~ 100 | 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | Droit | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 8 ~ 15 | 70 | - | 20 ~ 100 | 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | Droit | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 8 ~ 15 | 70 | - | 20 ~ 100 | 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | Droit | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 8 ~ 15 | 70 | - | 20 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | Droit | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 10 ~ 20 | 70 | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | Droit | 60 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 12 ~ 25 | 70 | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | Droit | 80 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 15 ~ 30 | 70 | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | Droit | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 20 ~ 40 | 70 | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit | Droit | 20 | EN 1.4301 Equiv. | 8 | 70 | - | 20 ~ 100 | 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit | Droit | 25 | EN 1.4301 Equiv. | 8 ~ 12 | 70 | - | 20 ~ 100 | 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | Droit | 30 | EN 1.4301 Equiv. | 8 ~ 15 | 70 | - | 20 ~ 100 | 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | Droit | 35 | EN 1.4301 Equiv. | 8 ~ 15 | 70 | - | 20 ~ 100 | 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | Droit | 40 | EN 1.4301 Equiv. | 8 ~ 15 | 70 | - | 20 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | Droit | 50 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 20 | 70 | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | Droit | 60 | EN 1.4301 Equiv. | 12 ~ 25 | 70 | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | Droit | 80 | EN 1.4301 Equiv. | 15 ~ 30 | 70 | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | Droit | 100 | EN 1.4301 Equiv. | 20 ~ 40 | 70 | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Avec roulement | Droit | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 8 ~ 10 | 70 | Acier | 20 ~ 100 | 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Avec roulement | Droit | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 10 ~ 15 | 70 | Acier | 30 ~ 100 | 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Avec roulement | Droit | 60 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 12 ~ 20 | 70 | Acier | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Avec roulement | Droit | 80 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 15 ~ 25 | 70 | Acier | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Avec roulement | Droit | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 20 ~ 30 | 70 | Acier | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Avec roulement | Droit | 40 | EN 1.4301 Equiv. | 8 ~ 10 | 70 | Acier | 20 ~ 100 | 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Avec roulement | Droit | 50 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 15 | 70 | Acier | 30 ~ 100 | 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Avec roulement | Droit | 60 | EN 1.4301 Equiv. | 12 ~ 20 | 70 | Acier | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Avec roulement | Droit | 80 | EN 1.4301 Equiv. | 15 ~ 25 | 70 | Acier | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Avec roulement | Droit | 100 | EN 1.4301 Equiv. | 20 ~ 30 | 70 | Acier | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Avec roulement | Droit | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 8 ~ 10 | 50 | Acier | 20 ~ 100 | 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Avec roulement | Droit | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 10 ~ 15 | 50 | Acier | 30 ~ 100 | 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Avec roulement | Droit | 60 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 12 ~ 20 | 50 | Acier | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Avec roulement | Droit | 80 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 15 ~ 25 | 50 | Acier | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Avec roulement | Droit | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 20 ~ 30 | 50 | Acier | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Avec roulement | Droit | 40 | EN 1.4301 Equiv. | 8 ~ 10 | 50 | Acier | 20 ~ 100 | 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Avec roulement | Droit | 50 | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 15 | 50 | Acier | 30 ~ 100 | 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Avec roulement | Droit | 60 | EN 1.4301 Equiv. | 12 ~ 20 | 50 | Acier | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Avec roulement | Droit | 80 | EN 1.4301 Equiv. | 15 ~ 25 | 50 | Acier | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Avec roulement | Droit | 100 | EN 1.4301 Equiv. | 20 ~ 30 | 50 | Acier | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Avec roulement | Droit | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 8 ~ 10 | 90 | Acier | 20 ~ 100 | 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Avec roulement | Droit | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 10 ~ 15 | 90 | Acier | 30 ~ 100 | 5 |
Loading...
Roller Type | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Urethane Rubber Processing | Garniture | Length(mm) | 50 / 100 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de finition | Non fourni | Matériau uréthane/caoutchouc | Uréthane | Couleur uréthane/caoutchouc | Coloris naturel |
Configurer
Propriétés de base
Mounting Method
Roller Shape
O.D.(mm)
Material
I.D. d(mm)
Dureté uréthane/caoutchouc
Matériau du roulement
Longueur L(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles