Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Roulement | Matériau | ||
Droit | Avec roulements | Partie centrale | Plastique | |
ROASP | RORASP | Acier | EN 1.4301 Équiv. | Polyacétal |
ROAAP | RORAAP | EN AW-5052 Équiv. |
Type | Matériau du corps | Roulement | |
Droit | A embase double | ||
RORPOS | RORPOWF | Polyacétal | Acier |
RORPHS | RORPHWF | Acier inoxydable | |
RORPES | RORPEWF | UHMWPE | Acier |
RORPJS | RORPJWF | Acier inoxydable | |
RORPSS | - | polypropylène | Acier |
RORPQS | - | Acier inoxydable | |
RORMCS | RORMCWF | MC Nylon | Acier |
Référence pièce | - | D | - | d | - | L | - | E | - | G | |
(Fraisé) (à ajustement forcé) | RORPOS60 RORPOWF80 ROASP40 RORAAP30 | - | D60 | - | 12 | - - - - | L75 L90 50 40 | - | E10 | - | G10 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Roulement utilisé | F | D1 | d | B | (dh) | |||||
Type | N° | D | L | E | G | |||||||
RORPOWF RORPEWF RORMCWF | RORPHWF RORPJWF | 40 | 30~35 | 20~100 | 5~10 | 5~10 | 6900ZZx2 | 40 | 22 | 10 | 6 | 18 |
50 | 35~45 | 40~100 | 5~10 | 5~10 | 6001ZZx2 | 50 | 28 | 12 | 8 | 24 | ||
60 | 40~55 | 40~100 | 5~20 | 5~20 | 6002ZZx2 | 60 | 32 | 15 | 9 | 28 | ||
80 | 40~75 | 40~100 | 5~20 | 5~20 | 6002ZZx2 | 80 | 32 | 15 | 9 | 28 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | Roulement utilisé | D | D1 | d | B | (dh) | ||
Type | N° | ||||||||
RORPOS RORPES RORPSS RORMCS | RORPHS RORPJS RORPQS | 20 | 15~ 100 | 696ZZx2 | 20 | 15 | 6 | 5 | 10 |
30 | 20~ 100 | 698ZZx2 | 30 | 19 | 8 | 6 | 15 | ||
30-10 | 6900ZZx2 | 30 | 22 | 10 | 6 | 15 | |||
30-12 | 6901ZZx2 | 30 | 24 | 12 | 6 | 18 | |||
40 | 6900ZZx2 | 40 | 22 | 10 | 6 | 18 | |||
40-12 | 6901ZZx2 | 40 | 24 | 12 | 6 | 18 | |||
40-15 | 6902ZZx2 | 40 | 28 | 15 | 7 | 24 | |||
40-20 | 6804ZZx2 | 40 | 32 | 20 | 7 | 24 | |||
50 | 30~100 | 6001ZZx2 | 50 | 28 | 12 | 8 | 24 | ||
60 | 6002ZZx2 | 60 | 32 | 15 | 9 | 28 | |||
80 | 6002ZZx2 | 80 | 32 | 15 | 9 | 28 |
Référence pièce | dH7 Sélection | L | Avec roulements | ||||||||||||||||
Type | D | (Spécifier le type droit uniquement) | Sélection | d | D1(H7) | dh | B | Roulement utilisé | |||||||||||
Droit ROASP ROAAP | Avec roulements RORASP RORAAP | *20 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | |||||
25 | 8 | 10 | 12 | *15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 6 | 15 | 10 | 5 | 696ZZx2 | |||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | *15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 8 | 19 | 15 | 6 | 698ZZx2 | ||||
35 | 10 | 12 | 15 | 20 | *20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 10 | 22 | 18 | 6 | 6900ZZx2 | |||||
* D20 applicable uniquement au type droit | 40 | 10 | 12 | 15 | 20 | *20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 12 | 28 | 24 | 8 | 6001ZZx2 | ||||
Les dimensions L repérées par * sont pour le type droit uniquement. | 50 | 12 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZx2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ROAAP20-8-15 |
ROAAP20-8-20 |
ROAAP20-8-25 |
ROAAP20-8-30 |
ROAAP20-8-40 |
ROAAP20-8-50 |
ROAAP25-8-15 |
ROAAP25-8-20 |
ROAAP25-8-25 |
ROAAP25-8-30 |
ROAAP25-8-40 |
ROAAP25-8-50 |
ROAAP25-10-15 |
ROAAP25-10-20 |
ROAAP25-10-25 |
ROAAP25-10-30 |
ROAAP25-10-40 |
ROAAP25-10-50 |
ROAAP25-12-15 |
ROAAP25-12-20 |
ROAAP25-12-25 |
ROAAP25-12-30 |
ROAAP25-12-40 |
ROAAP25-12-50 |
ROAAP30-8-15 |
ROAAP30-8-20 |
ROAAP30-8-25 |
ROAAP30-8-30 |
ROAAP30-8-40 |
ROAAP30-8-50 |
ROAAP30-10-15 |
ROAAP30-10-20 |
ROAAP30-10-25 |
ROAAP30-10-30 |
ROAAP30-10-40 |
ROAAP30-10-50 |
ROAAP30-12-15 |
ROAAP30-12-20 |
ROAAP30-12-25 |
ROAAP30-12-30 |
ROAAP30-12-40 |
ROAAP30-12-50 |
ROAAP30-15-15 |
ROAAP30-15-20 |
ROAAP30-15-25 |
ROAAP30-15-30 |
ROAAP30-15-40 |
ROAAP30-15-50 |
ROAAP35-10-20 |
ROAAP35-10-25 |
ROAAP35-10-30 |
ROAAP35-10-40 |
ROAAP35-10-50 |
ROAAP35-12-20 |
ROAAP35-12-25 |
ROAAP35-12-30 |
ROAAP35-12-40 |
ROAAP35-12-50 |
ROAAP35-15-20 |
ROAAP35-15-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Roller Type | Urethane Rubber Processing | Mounting Method | O.D. (mm) | Material | Length (mm) | I.D. d (mm) | Matériau uréthane/caoutchouc | Matériau du roulement | Longueur L (mm) | No | E (mm) | G (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 8 | Polyacétal | - | 15 | - | - | - | - | |
32.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 8 | Polyacétal | - | 20 | - | - | - | - | |
32.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 8 | Polyacétal | - | 25 | - | - | - | - | |
34.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 8 | Polyacétal | - | 30 | - | - | - | - | |
34.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 8 | Polyacétal | - | 40 | - | - | - | - | |
34.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 8 | Polyacétal | - | 50 | - | - | - | - | |
34.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 8 | Polyacétal | - | 15 | - | - | - | - | |
34.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 8 | Polyacétal | - | 20 | - | - | - | - | |
34.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 8 | Polyacétal | - | 25 | - | - | - | - | |
35.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 8 | Polyacétal | - | 30 | - | - | - | - | |
35.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 8 | Polyacétal | - | 40 | - | - | - | - | |
35.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 8 | Polyacétal | - | 50 | - | - | - | - | |
34.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 10 | Polyacétal | - | 15 | - | - | - | - | |
34.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 10 | Polyacétal | - | 20 | - | - | - | - | |
34.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 10 | Polyacétal | - | 25 | - | - | - | - | |
35.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 10 | Polyacétal | - | 30 | - | - | - | - | |
35.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 10 | Polyacétal | - | 40 | - | - | - | - | |
35.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 10 | Polyacétal | - | 50 | - | - | - | - | |
34.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 12 | Polyacétal | - | 15 | - | - | - | - | |
34.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 12 | Polyacétal | - | 20 | - | - | - | - | |
34.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 12 | Polyacétal | - | 25 | - | - | - | - | |
35.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 12 | Polyacétal | - | 30 | - | - | - | - | |
35.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 12 | Polyacétal | - | 40 | - | - | - | - | |
35.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 12 | Polyacétal | - | 50 | - | - | - | - | |
35.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 8 | Polyacétal | - | 15 | - | - | - | - | |
35.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 8 | Polyacétal | - | 20 | - | - | - | - | |
35.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 8 | Polyacétal | - | 25 | - | - | - | - | |
36.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 8 | Polyacétal | - | 30 | - | - | - | - | |
36.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 8 | Polyacétal | - | 40 | - | - | - | - | |
36.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 8 | Polyacétal | - | 50 | - | - | - | - | |
35.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 10 | Polyacétal | - | 15 | - | - | - | - | |
35.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 10 | Polyacétal | - | 20 | - | - | - | - | |
35.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 10 | Polyacétal | - | 25 | - | - | - | - | |
36.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 10 | Polyacétal | - | 30 | - | - | - | - | |
36.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 10 | Polyacétal | - | 40 | - | - | - | - | |
36.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 10 | Polyacétal | - | 50 | - | - | - | - | |
35.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 12 | Polyacétal | - | 15 | - | - | - | - | |
35.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 12 | Polyacétal | - | 20 | - | - | - | - | |
35.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 12 | Polyacétal | - | 25 | - | - | - | - | |
36.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 12 | Polyacétal | - | 30 | - | - | - | - | |
36.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 12 | Polyacétal | - | 40 | - | - | - | - | |
36.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 12 | Polyacétal | - | 50 | - | - | - | - | |
35.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 15 | Polyacétal | - | 15 | - | - | - | - | |
35.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 15 | Polyacétal | - | 20 | - | - | - | - | |
35.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 15 | Polyacétal | - | 25 | - | - | - | - | |
36.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 15 | Polyacétal | - | 30 | - | - | - | - | |
36.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 15 | Polyacétal | - | 40 | - | - | - | - | |
36.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 15 | Polyacétal | - | 50 | - | - | - | - | |
36.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 10 | Polyacétal | - | 20 | - | - | - | - | |
36.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 10 | Polyacétal | - | 25 | - | - | - | - | |
39.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 10 | Polyacétal | - | 30 | - | - | - | - | |
39.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 10 | Polyacétal | - | 40 | - | - | - | - | |
39.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 10 | Polyacétal | - | 50 | - | - | - | - | |
36.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 12 | Polyacétal | - | 20 | - | - | - | - | |
36.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 12 | Polyacétal | - | 25 | - | - | - | - | |
39.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 12 | Polyacétal | - | 30 | - | - | - | - | |
39.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 12 | Polyacétal | - | 40 | - | - | - | - | |
39.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 12 | Polyacétal | - | 50 | - | - | - | - | |
36.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 15 | Polyacétal | - | 20 | - | - | - | - | |
36.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Ajustement forcé | Droit | - | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 50 | 15 | Polyacétal | - | 25 | - | - | - | - |
Loading...
Roller Shape | Droit | Méthode de finition | Non fourni |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Roller Type
Urethane Rubber Processing
Mounting Method
O.D.(mm)
Material
Length(mm)
I.D. d(mm)
Matériau uréthane/caoutchouc
Matériau du roulement
Longueur L(mm)
No
E(mm)
G(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles