Rouleaux en uréthane avec collerette

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rouleaux en uréthane avec colliers:Affichage d'image associés
Type Matériau Dureté
Partie centraleGarniture
UMCEN AW-5052 Équiv.Uréthane
(coloris naturel)
Shore A90
UMCMShore A70
UMCLShore A50
L'uréthane est cuit sur la circonférence extérieure du matériau de l'âme.

Spécifications

Référence pièce-d-L
UMC30-10-20
Référence pièceSélection
d
Sélection
L
t
TypeD
UMC
UMCM
UMCL
(Shore A90)
(Shore A70)
(Shore A50)
103510152025302
12351015202530
13451015202530
155510152025304050
1656510152025304050
20568101520253040503
25681010152025304050
30810121510152025304050
35810121510152025304050
408101215101520253040504
4510121510152025304050
5010121510152025304050
55101215152025304050
601012152025304050
7012152020253040505
801215202025304050

Modifications

Rouleaux en uréthane avec colliers:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UMC10-3-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
UMC12-3-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
UMC13-4-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
UMC15-5-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMC16-[5,​6]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMC20-[5,​6,​8]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMC25-[6,​8,​10]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMC30-[8,​10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMC35-[8,​10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMC40-[8,​10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMC45-[10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMC50-[10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMC55-[10,​12,​15]-[15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMC60-[10,​12,​15]-[20,​25,​30,​40,​50]
UMC70-[12,​15,​20]-[20,​25,​30,​40,​50]
UMC80-[12,​15,​20]-[20,​25,​30,​40,​50]
UMCL10-3-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
UMCL12-3-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
UMCL13-4-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
UMCL15-5-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCL16-[5,​6]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCL20-[5,​6,​8]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCL25-[6,​8,​10]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCL30-[8,​10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCL35-[8,​10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCL40-[8,​10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCL45-[10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCL50-[10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCL55-[10,​12,​15]-[15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCL60-[10,​12,​15]-[20,​25,​30,​40,​50]
UMCL70-[12,​15,​20]-[20,​25,​30,​40,​50]
UMCL80-[12,​15,​20]-[20,​25,​30,​40,​50]
UMCM10-3-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
UMCM12-3-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
UMCM13-4-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
UMCM15-5-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCM16-[5,​6]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
UMCM20-[5,​6,​8]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCM25-[6,​8,​10]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCM30-[8,​10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCM35-[8,​10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCM40-[8,​10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCM45-[10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCM50-[10,​12,​15]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCM55-[10,​12,​15]-[15,​20,​25,​30,​40,​50]
UMCM60-[10,​12,​15]-[20,​25,​30,​40,​50]
UMCM70-[12,​15,​20]-[20,​25,​30,​40,​50]
UMCM80-[12,​15,​20]-[20,​25,​30,​40,​50]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSO.D.
(mm)
I.D. d
(mm)
Dureté uréthane/caoutchouc L
(mm)
1 10 jours 10103905 ~ 30
1 7 jours 10123905 ~ 30
1 7 jours 10134905 ~ 30
1 10 jours 10155905 ~ 50
1 7 jours 10165 ~ 6905 ~ 50
1 10 jours 10205 ~ 89010 ~ 50
1 10 jours 10256 ~ 109010 ~ 50
1 10 jours 10308 ~ 159010 ~ 50
1 10 jours 10358 ~ 159010 ~ 50
1 10 jours 10408 ~ 159010 ~ 50
1 7 jours 104510 ~ 159010 ~ 50
1 10 jours 105010 ~ 159010 ~ 50
1 7 jours 105510 ~ 159015 ~ 50
1 10 jours 106010 ~ 159020 ~ 50
1 7 jours 107012 ~ 209020 ~ 50
1 7 jours 108012 ~ 209020 ~ 50
1 10 jours 10103505 ~ 30
1 7 jours 10123505 ~ 30
1 7 jours 10134505 ~ 30
1 10 jours 10155505 ~ 50
1 7 jours 10165 ~ 6505 ~ 50
1 10 jours 10205 ~ 85010 ~ 50
1 10 jours 10256 ~ 105010 ~ 50
1 10 jours 10308 ~ 155010 ~ 50
1 10 jours 10358 ~ 155010 ~ 50
1 10 jours 10408 ~ 155010 ~ 50
1 7 jours 104510 ~ 155010 ~ 50
1 10 jours 105010 ~ 155010 ~ 50
1 7 jours 105510 ~ 155015 ~ 50
1 10 jours 106010 ~ 155020 ~ 50
1 7 jours 107012 ~ 205020 ~ 50
1 7 jours 108012 ~ 205020 ~ 50
1 10 jours 10103705 ~ 30
1 7 jours 10123705 ~ 30
1 7 jours 10134705 ~ 30
1 10 jours 10155705 ~ 50
1 7 jours 10165 ~ 6705 ~ 50
1 10 jours 10205 ~ 87010 ~ 50
1 10 jours 10256 ~ 107010 ~ 50
1 10 jours 10308 ~ 157010 ~ 50
1 10 jours 10358 ~ 157010 ~ 50
1 10 jours 10408 ~ 157010 ~ 50
1 7 jours 104510 ~ 157010 ~ 50
1 10 jours 105010 ~ 157010 ~ 50
1 7 jours 105510 ~ 157015 ~ 50
1 10 jours 106010 ~ 157020 ~ 50
1 7 jours 107012 ~ 207020 ~ 50
1 7 jours 108012 ~ 207020 ~ 50

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Rouleaux en uréthane avec colliers:Affichage d'image associés

Informations de base

Roller Type Rouleaux en uréthane / caoutchouc Urethane Rubber Processing Garniture Mounting Method Droit
Roller Shape Droit Material Alliage d'aluminium série 5000 Length(mm) 50
Méthode de finition Non fourni Matériau uréthane/caoutchouc Uréthane Couleur uréthane/caoutchouc Coloris naturel

Produits complémentaires

Assistance technique