Rouleaux avec bande de roulement en PUR / motiflés / avec trous pour vis de fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Galets en uréthane - Moleté, avec trous pour vis de serrage:Affichage d'image associés
Type Matériau Dureté
Partie centraleGarniture
UMKHEN AW-5052 Équiv.Uréthane (coloris naturel)Shore A90
UMKMShore A70
UMKLShore A50
L'uréthane est cuit sur la circonférence extérieure du matériau de l'âme.

Spécifications

Référence pièce-d
UMKM25-6
Référence piècedH7αSDgrNombre de dentsD1D2WL ℓ MPrix unitaire
TypeDUMKHUMKMUMKL
UMKH
(Shore A90)
UMKM
(Shore A70)
UMKL
(Shore A50)
154510368810205M3
204567.5481015
2568660121525
30810572162020357.5M4
40810123.7596
508101231201822

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UMKH15-[4,​5]
UMKH20-[4,​5,​6]
UMKH25-[6,​8]
UMKH30-[8,​10]
UMKH40-[8,​10,​12]
UMKH50-[8,​10,​12]
UMKL15-[4,​5]
UMKL20-[4,​5,​6]
UMKL25-[6,​8]
UMKL30-[8,​10]
UMKL40-[8,​10,​12]
UMKL50-[8,​10,​12]
UMKM15-[4,​5]
UMKM20-[4,​5,​6]
UMKM25-[6,​8]
UMKM30-[8,​10]
UMKM40-[8,​10,​12]
UMKM50-[8,​10,​12]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSO.D.
(mm)
I.D. d
(mm)
Dureté uréthane/caoutchouc
1 9 jours 10154 ~ 590
1 9 jours 10204 ~ 690
1 9 jours 10256 ~ 890
1 9 jours 10308 ~ 1090
1 9 jours 10408 ~ 1290
1 9 jours 10508 ~ 1290
1 9 jours 10154 ~ 550
1 9 jours 10204 ~ 650
1 9 jours 10256 ~ 850
1 9 jours 10308 ~ 1050
1 9 jours 10408 ~ 1250
1 9 jours 10508 ~ 1250
1 9 jours 10154 ~ 570
1 9 jours 10204 ~ 670
1 9 jours 10256 ~ 870
1 9 jours 10308 ~ 1070
1 9 jours 10408 ~ 1270
1 9 jours 10508 ~ 1270

Loading...

  1. 1

Informations de base

Roller Type Rouleaux en uréthane / caoutchouc Urethane Rubber Processing Garniture Mounting Method Vis de serrage
Roller Shape à têtes moletées Material EN AW-5052 Equiv. Length(mm) 50
Méthode de finition Non fourni Matériau uréthane/caoutchouc Uréthane Couleur uréthane/caoutchouc Coloris naturel

Produits complémentaires

Assistance technique