Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | |
Arbre | Garniture | ||
USH | EN 1.3505 Équiv. Trempage par induction (Profondeur 0.8~2mm) 58HRC~ | Uréthane (coloris naturel) | Shore A90 |
USM | Shore A70 | ||
USL | Shore A50 |
Référence pièce | - | d | - | L | - | F |
USH20 | - | 8 | - | 150 | - | F10 |
Référence pièce | dg6 Sélection | L Incrément de 1mm | F Incrément de 1mm | |||||||
Type | D | |||||||||
USH USM USL | 10 | 5 | 6 | 50~100 | 5≤F≤dx2 Fx2<L | |||||
15 | 6 | 8 | 10 | 50~150 | ||||||
20 | 8 | 10 | 12 | 15 | 50~200 | |||||
25 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||
30 | 15 | 20 | 50~300 | |||||||
35 | 15 | 20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | O.D. (mm) | Length (mm) | I.D. d (mm) | Dureté uréthane/caoutchouc | F (mm) | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 jours | 10 | 10 | 50 ~ 100 | 5 ~ 6 | 90 | 5 ~ 24 | 50 ~ 100 | ||
1 | 12 jours | 10 | 15 | 50 ~ 300 | 6 ~ 10 | 90 | 5 ~ 20 | 50 ~ 150 | ||
1 | 12 jours | 10 | 20 | 50 ~ 300 | 8 ~ 15 | 90 | 5 ~ 30 | 50 ~ 200 | ||
1 | 12 jours | 10 | 25 | 50 ~ 300 | 10 ~ 20 | 90 | 5 ~ 40 | 50 ~ 200 | ||
1 | 9 jours | 10 | 30 | 50 ~ 300 | 15 ~ 20 | 90 | 5 ~ 40 | 50 ~ 300 | ||
1 | 9 jours | 10 | 35 | 50 ~ 300 | 15 ~ 20 | 90 | 5 ~ 40 | 50 ~ 300 | ||
1 | 9 jours | 10 | 10 | 50 ~ 100 | 5 ~ 6 | 50 | 5 ~ 12 | 50 ~ 100 | ||
1 | 9 jours | 10 | 15 | 50 ~ 300 | 6 ~ 10 | 50 | 5 ~ 20 | 50 ~ 150 | ||
1 | 9 jours | 10 | 20 | 50 ~ 300 | 8 ~ 15 | 50 | 5 ~ 30 | 50 ~ 200 | ||
1 | 9 jours | 10 | 25 | 50 ~ 300 | 10 ~ 20 | 50 | 5 ~ 50 | 50 ~ 200 | ||
1 | 9 jours | 10 | 30 | 50 ~ 300 | 15 ~ 20 | 50 | 5 ~ 40 | 50 ~ 300 | ||
1 | 9 jours | 10 | 35 | 50 ~ 300 | 15 ~ 20 | 50 | 5 ~ 50 | 50 ~ 300 | ||
1 | 9 jours | 10 | 10 | 50 ~ 100 | 5 ~ 6 | 70 | 5 ~ 21 | 50 ~ 100 | ||
1 | 9 jours | 10 | 15 | 50 ~ 300 | 6 ~ 10 | 70 | 5 ~ 20 | 50 ~ 150 | ||
1 | 9 jours | 10 | 20 | 50 ~ 300 | 8 ~ 15 | 70 | 5 ~ 30 | 50 ~ 200 | ||
1 | 9 jours | 10 | 25 | 50 ~ 300 | 10 ~ 20 | 70 | 5 ~ 40 | 50 ~ 200 | ||
1 | 9 jours | 10 | 30 | 50 ~ 300 | 15 ~ 20 | 70 | 5 ~ 40 | 50 ~ 300 | ||
1 | 9 jours | 10 | 35 | 50 ~ 300 | 15 ~ 20 | 70 | 5 ~ 40 | 50 ~ 300 |
Loading...
Roller Type | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Urethane Rubber Processing | Garniture | Mounting Method | Avec arbre |
---|---|---|---|---|---|
Roller Shape | Droit | Material | 52100 Bearing Steel Induction Hardened (Depth 0.8 ~ 2mm) | Méthode de finition | Non fourni |
Matériau uréthane/caoutchouc | Uréthane | Couleur uréthane/caoutchouc | Coloris naturel |
Configurer
Propriétés de base
O.D.(mm)
Length(mm)
I.D. d(mm)
Dureté uréthane/caoutchouc
F(mm)
L
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles