Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Couleur | |
Roulement | ||||
Acier | Acier inoxydable | |||
UMBBK | UMSBK | Uréthane | Shore A95 | Noir |
UMBBKW | UMSBKW | Blanc | ||
UMBB | UMSB | Shore A90 | Noir | |
UMBW | UMSW | Blanc | ||
UMBG | UMSG | Shore A70 | Noir | |
UMBGW | UMSGW | Blanc | ||
UMBL | - | Shore A50 | Noir | |
UMBLW | - | Blanc | ||
UMBD | - | Uréthane antistatique | Shore A90 | Gris |
SUMBB | SUMSB | Caoutchouc de silicone | Shore A70 | Gris clair |
Référence pièce | - | D |
UMBB10 | - | 30A |
Référence pièce | D | Charge admissible N (kgf) | B | D1 | r (min.) | Dimension relative | Roulement utilisé | |||||||
Type | d | Uréthane | Silicone | Ds | R1 (max.) | |||||||||
Shore A95 | Shore A90 | Shore A70 | Shore A50 | Shore A70 | (min.) | (max.) | ||||||||
Uréthane UMBBK UMSBK UMBBKW UMSBKW UMBB UMSB UMBW *UMSW UMBG *UMSG UMBGW *UMSGW UMBL UMBLW Uréthane antistatique UMBD Caoutchouc de silicone SUMBB *SUMSB | 3 | 10 | 38(3.8) | 28(2.8) | 9(0.9) | 4(0.4) | 7(0.7) | 3 | 7 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | W683ZZA |
12 | 53(5.4) | 34(3.5) | 10(1) | 6(0.6) | 9.8(1) | |||||||||
*4 | 13 | 66(6.7) | 44(4.5) | 13(1.3) | 7(0.7) | 13(1.3) | 4 | 9 | 0.15 | 5 | 5.2 | W684AX50ZZ | ||
16 | 79(8.1) | 59(6) | 16(1.6) | 6(0.6) | 18(1.8) | 5 | 13 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 0.2 | 624ZZ | ||
*5 | 16 | 79(8.1) | 16(1.6) | 6.6 | 6.9 | WBC5-13ZZ | ||||||||
20 | 102(10.4) | 78(8) | 20(2) | 9(0.9) | 24(2.4) | 16 | 0.3 | 7 | 7.6 | 0.3 | 625ZZ | |||
*6 | 20 | 114(11.7) | 23(2.3) | 15(1.5) | 15 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 696ZZ | ||||
28 | 218(22.2) | 157(16) | 44(4.5) | 39(4) | 47(4.8) | 6 | 19 | 0.3 | 8 | 9.5 | 0.3 | 626ZZ | ||
*8 | 28 | 208(21.2) | 42(4.3) | 35(3.6) | 7 | 22 | 10 | 12.2 | 608ZZ | |||||
30A | - | 176(18) | 81(8.3) | 65(6.7) | 53(5.4) | 608ZZ | ||||||||
10 | 30A | 94(9.6) | 51(5.2) | 8 | 26 | 12 | 13.5 | 6000ZZ | ||||||
40A | - | 274(28) | 136(13.9) | 93(9.5) | 82(8.4) | 9 | 30 | 0.6 | 14 | 16 | 0.6 | 6200ZZ | ||
15 | 40A | 122(12.4) | 96(9.9) | 32 | 0.3 | 17 | 19 | 0.3 | 6002ZZ | |||||
45A | - | 343(35) | 109(11.1) | 102(10.5) | 103(10.5) | 11 | 35 | 0.6 | 19 | 20 | 0.6 | 6202ZZ | ||
20 | 45A | 130(13.3) | 98(10.1) | 9 | 37 | 0.3 | 22 | 24 | 0.3 | 6904ZZ | ||||
55A | - | 490(50) | 225(22.9) | 176(18.1) | 147(15) | 14 | 47 | 1 | 25 | 28 | 1 | 6204ZZ | ||
25 | 65A | - | 750(70) | 333(34) | 250(25.8) | 226(23) | 15 | 52 | 30 | 32 | 6205ZZ |
Référence pièce | D | Charge admissible N (kgf) | B | D1 | B1 | r (min.) | Dimension relative | Roulement utilisé | |||||||
Type | d | Uréthane | Silicone | Ds | R1 (max.) | ||||||||||
Shore A95 | Shore A90 | Shore A70 | Shore A50 | Shore A70 | (min.) | (max.) | |||||||||
Uréthane UMBBK UMSBK UMBBKW UMSBKW UMBB UMSB UMBW UMSW UMBG UMSG UMBGW UMSGW UMBL UMBLW Uréthane antistatique UMBD Caoutchouc de silicone SUMBB SUMSB | 8 | 30 | 248(25.3) | 176(18) | 81(8.3) | 65(6.7) | 53(5.4) | 11 | 22 | 7 | 0.3 | 10 | 12.2 | 0.3 | 608ZZ |
10 | 30 | 201(20.5) | 94(9.6) | 51(5.2) | 26 | 8 | 12 | 13.5 | 6000ZZ | ||||||
40 | 412(42) | 274(18) | 136(13.9) | 93(9.5) | 82(8.4) | 30 | 9 | 0.6 | 14 | 16 | 0.6 | 6200ZZ | |||
15 | 40 | 369(37.6) | 122(12.4) | 96(9.9) | 12 | 32 | 0.3 | 17 | 19 | 0.3 | 6002ZZ | ||||
45 | 534(54.5) | 343(35) | 109(11.1) | 102(10.5) | 103(10.5) | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 19 | 20 | 0.6 | 6202ZZ | ||
20 | 45 | 391(39.9) | 130(13.3) | 98(10.1) | 12 | 37 | 9 | 0.3 | 22 | 24 | 0.3 | 6904ZZ | |||
55 | 674(68.7) | 490(50) | 225(22.9) | 176(18.1) | 147(15) | 18 | 47 | 14 | 1 | 25 | 28 | 1 | 6204ZZ | ||
25 | 65 | 999(101.9) | 750(70) | 333(34) | 250(25.8) | 226(23) | 19 | 52 | 15 | 30 | 32 | 6205ZZ |
Elément | Unité | UMBD |
Résistivité transversale spécifique | Ω • cm | 2.1x108 |
Résistivité superficielle | Ω | 4.0x109 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du roulement | Matériau de la surface | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | D.I. d (Ø) | Plage de charge admissible (N) | Charge admissible (N) | Dureté | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 10 | 3 | 3 | 4.0-20.0 | 7 | Shore A70 | Gris clair | |
10.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 12 | 3 | 3 | 4.0-20.0 | 9.8 | Shore A70 | Gris clair | |
9.36 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 13 | 4 | 4 | 4.0-20.0 | 13 | Shore A70 | Gris clair | |
9.36 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 16 | 5 | 4 | 4.0-20.0 | 18 | Shore A70 | Gris clair | |
9.36 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 16 | 5 | 5 | 4.0-20.0 | 18 | Shore A70 | Gris clair | |
9.36 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 20 | 5 | 5 | 20.1-50.0 | 24 | Shore A70 | Gris clair | |
10.51 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 20 | 5 | 6 | 20.1-50.0 | 24 | Shore A70 | Gris clair | |
10.88 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 28 | 6 | 6 | 20.1-50.0 | 47 | Shore A70 | Gris clair | |
10.88 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 28 | 7 | 8 | 20.1-50.0 | 47 | Shore A70 | Gris clair | |
13.16 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 30 | 11 | 8 | 50.1-100.0 | 53 | Shore A70 | Gris clair | |
13.16 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 30 | 11 | 10 | 50.1-100.0 | 53 | Shore A70 | Gris clair | |
13.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 40 | 11 | 10 | 50.1-100.0 | 82 | Shore A70 | Gris clair | |
14.55 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 40 | 12 | 15 | 50.1-100.0 | 82 | Shore A70 | Gris clair | |
14.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 45 | 15 | 15 | 100.1-200.0 | 103 | Shore A70 | Gris clair | |
18.60 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 45 | 12 | 20 | 100.1-200.0 | 103 | Shore A70 | Gris clair | |
16.45 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 55 | 18 | 20 | 100.1-200.0 | 147 | Shore A70 | Gris clair | |
20.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 65 | 19 | 25 | 200.1-300.0 | 226 | Shore A70 | Gris clair | |
11.77 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 13 | 4 | 4 | 4.0-20.0 | 13 | Shore A70 | Gris clair | |
11.77 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 16 | 5 | 4 | 4.0-20.0 | 18 | Shore A70 | Gris clair | |
11.77 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 16 | 5 | 5 | 4.0-20.0 | 18 | Shore A70 | Gris clair | |
11.77 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 20 | 5 | 5 | 20.1-50.0 | 24 | Shore A70 | Gris clair | |
13.53 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 20 | 5 | 6 | 20.1-50.0 | 24 | Shore A70 | Gris clair | |
14.05 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 28 | 6 | 6 | 20.1-50.0 | 47 | Shore A70 | Gris clair | |
14.05 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 28 | 7 | 8 | 20.1-50.0 | 47 | Shore A70 | Gris clair | |
16.83 € 5.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 30 | 11 | 8 | 50.1-100.0 | 53 | Shore A70 | Gris clair | |
6.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 10 | 3 | 3 | 20.1-50.0 | 28 | Shore A90 | Noir | |
6.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 12 | 3 | 3 | 20.1-50.0 | 34 | Shore A90 | Noir | |
6.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 13 | 4 | 4 | 20.1-50.0 | 44 | Shore A90 | Noir | |
6.45 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 16 | 5 | 4 | 50.1-100.0 | 59 | Shore A90 | Noir | |
6.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 16 | 5 | 5 | 50.1-100.0 | 59 | Shore A90 | Noir | |
6.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 20 | 5 | 5 | 50.1-100.0 | 78 | Shore A90 | Noir | |
6.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 20 | 5 | 6 | 50.1-100.0 | 78 | Shore A90 | Noir | |
6.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 28 | 6 | 6 | 100.1-200.0 | 157 | Shore A90 | Noir | |
6.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 28 | 7 | 8 | 100.1-200.0 | 157 | Shore A90 | Noir | |
9.49 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 30 | 11 | 8 | 100.1-200.0 | 176 | Shore A90 | Noir | |
9.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 30 | 7 | 8 | 100.1-200.0 | 176 | Shore A90 | Noir | |
9.87 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 30 | 11 | 10 | 100.1-200.0 | 176 | Shore A90 | Noir | |
9.87 € 4.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 30 | 8 | 10 | 100.1-200.0 | 176 | Shore A90 | Noir | |
10.12 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 40 | 11 | 10 | 200.1-300.0 | 274 | Shore A90 | Noir | |
10.12 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 40 | 9 | 10 | 200.1-300.0 | 274 | Shore A90 | Noir | |
9.74 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 40 | 12 | 15 | 200.1-300.0 | 274 | Shore A90 | Noir | |
9.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 40 | 9 | 15 | 200.1-300.0 | 274 | Shore A90 | Noir | |
10.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 45 | 15 | 15 | 300.1-500.0 | 343 | Shore A90 | Noir | |
10.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 45 | 11 | 15 | 300.1-500.0 | 343 | Shore A90 | Noir | |
10.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 45 | 12 | 20 | 300.1-500.0 | 343 | Shore A90 | Noir | |
10.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 45 | 9 | 20 | 300.1-500.0 | 343 | Shore A90 | Noir | |
12.27 € 6.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 55 | 18 | 20 | 300.1-500.0 | 490 | Shore A90 | Noir | |
12.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 55 | 14 | 20 | 300.1-500.0 | 490 | Shore A90 | Noir | |
14.30 € 8.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 65 | 19 | 25 | 500.1-1050.0 | 750 | Shore A90 | Noir | |
14.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 65 | 15 | 25 | 500.1-1050.0 | 750 | Shore A90 | Noir | |
8.61 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 10 | 3 | 3 | 20.1-50.0 | 38 | Shore A95 | Noir | |
8.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 12 | 3 | 3 | 50.1-100.0 | 53 | Shore A95 | Noir | |
8.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 13 | 4 | 4 | 50.1-100.0 | 66 | Shore A95 | Noir | |
8.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 16 | 5 | 4 | 50.1-100.0 | 79 | Shore A95 | Noir | |
8.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 16 | 5 | 5 | 50.1-100.0 | 79 | Shore A95 | Noir | |
8.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 20 | 5 | 5 | 100.1-200.0 | 102 | Shore A95 | Noir | |
8.72 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 20 | 5 | 6 | 100.1-200.0 | 114 | Shore A95 | Noir | |
8.72 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 28 | 6 | 6 | 200.1-300.0 | 218 | Shore A95 | Noir | |
8.72 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 28 | 7 | 8 | 200.1-300.0 | 208 | Shore A95 | Noir | |
12.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 30 | 11 | 8 | 200.1-300.0 | 248 | Shore A95 | Noir |
Loading...
Type à bague externe, type | Type plat | Type de montage | Trou | Environnement de fonctionnement | Standard (pour charges légères) |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du roulement
Matériau de la surface
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
D.I. d(Ø)
Plage de charge admissible(N)
Charge admissible(N)
Dureté
Couleur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles