Roulement revêtu uréthane / Course interne étendue / charge légère

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulement revêtu uréthane / Course interne étendue / charge légère:Affichage d'image associés
  Matériau
Section en caoutchoucUréthane-éther thermoplastique (Noir, Shore A95)
Section de roueUréthane-lactone thermoplastique (noir)
RoulementBague extérieure, bague intérieure, billes : EN 1.3505 Équiv.
Blindage : caoutchouc
La structure de D20 à D35 compte une seule couche (uniquement pour la section en caoutchouc).

Spécifications

Référence pièce
UMRW40
UMRHV55
 ■ Pour charge légère
Référence piècedTolérance dd1BB1W1W2Charge autorisée N (valeur de référence)Poids (g)Prix unitaire
TypeDUMRW, UMRVUMRRUMRWUMRVUMRRUMRWUMRVUMRR
UMRW
(les deux côtés sont en saillie.)

UMRV
(Un côté est en saillie.)

UMRR
(aucune saillie)
206 0
- 0.02
0
- 0.008
8.685119.555765   
259.3961210.579121110   
308 0
- 0.04
121171513108211917   
35147242220   
4010141281614196343230   
4512+ 0.005
- 0.012
18.3
(16.8)
14101816245605550   
50274666156   
551521.6
(20.0)
15111917314827670   
60343908377   
651724.6
(23.0)
16122018392120112104   
70441130121113   
75200
- 0.01
29.3
(27.6)
18142220510188175164   
80589199187176   
( ) de la dimension d1 s'applique à UMRR.
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UMRR20
UMRR25
UMRR30
UMRR35
UMRR40
UMRR45
UMRR50
UMRR55
UMRR60
UMRR70
UMRV20
UMRV25
UMRV30
UMRV35
UMRV40
UMRV45
UMRV50
UMRV55
UMRV60
UMRW20
UMRW25
UMRW30
UMRW35
UMRW40
UMRW45
UMRW50
UMRW55
UMRW60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de montage D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
D.I. d
(Ø)
Plage de charge admissible
(N)
Charge admissible
(N)
Roue interne en saillie

3.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Trou] Type à roue interne sans saillie208650.1-100.055Pas de type saillie

3.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Trou] Type à roue interne sans saillie259650.1-100.079Pas de type saillie

3.67 €

1.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Trou] Type à roue interne sans saillie30118100.1-200.0108Pas de type saillie

3.79 €

1 Disponible 5 jours [Trou] Type à roue interne sans saillie35118100.1-200.0147Pas de type saillie

5.19 €

1 Disponible 5 jours [Trou] Type à roue interne sans saillie401210100.1-200.0196Pas de type saillie

5.95 €

1 Disponible 5 jours [Trou] Type à roue interne sans saillie451412200.1-300.0245Pas de type saillie

6.70 €

1 Disponible 5 jours [Trou] Type à roue interne sans saillie501412200.1-300.0274Pas de type saillie

7.09 €

1 Disponible 5 jours [Trou] Type à roue interne sans saillie551515300.1-500.0314Pas de type saillie

7.84 €

1 Disponible 5 jours [Trou] Type à roue interne sans saillie601515300.1-500.0343Pas de type saillie

8.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Trou] Type à roue interne sans saillie701617300.1-500.0441Pas de type saillie

3.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Trou] Type à roue interne en saillie d'un côté208650.1-100.055Type en saillie d'un côté

3.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Trou] Type à roue interne en saillie d'un côté259650.1-100.079Type en saillie d'un côté

3.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Trou] Type à roue interne en saillie d'un côté30118100.1-200.0108Type en saillie d'un côté

4.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Trou] Type à roue interne en saillie d'un côté35118100.1-200.0147Type en saillie d'un côté

5.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Trou] Type à roue interne en saillie d'un côté401210100.1-200.0196Type en saillie d'un côté

6.96 €

1 Disponible 5 jours [Trou] Type à roue interne en saillie d'un côté451412200.1-300.0245Type en saillie d'un côté

7.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Trou] Type à roue interne en saillie d'un côté501412200.1-300.0274Type en saillie d'un côté

8.22 €

1 Disponible 5 jours [Trou] Type à roue interne en saillie d'un côté551515300.1-500.0314Type en saillie d'un côté

8.61 €

1 Disponible 5 jours [Trou] Type à roue interne en saillie d'un côté601515300.1-500.0343Type en saillie d'un côté

4.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Trou] Type à roue interne en saillie des deux côtés208650.1-100.055Type en saillie des deux côtés

4.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Trou] Type à roue interne en saillie des deux côtés259650.1-100.079Type en saillie des deux côtés

4.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Trou] Type à roue interne en saillie des deux côtés30118100.1-200.0108Type en saillie des deux côtés

4.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Trou] Type à roue interne en saillie des deux côtés35118100.1-200.0147Type en saillie des deux côtés

6.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Trou] Type à roue interne en saillie des deux côtés401210100.1-200.0196Type en saillie des deux côtés

7.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Trou] Type à roue interne en saillie des deux côtés451412200.1-300.0245Type en saillie des deux côtés

8.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Trou] Type à roue interne en saillie des deux côtés501412200.1-300.0274Type en saillie des deux côtés

9.23 €

1 Disponible 5 jours [Trou] Type à roue interne en saillie des deux côtés551515300.1-500.0314Type en saillie des deux côtés

9.62 €

1 Disponible 5 jours [Trou] Type à roue interne en saillie des deux côtés601515300.1-500.0343Type en saillie des deux côtés

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Roulement revêtu uréthane / Course interne étendue / charge légère:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau du roulement EN 1.3505 Equiv. Type à bague externe, type Type plat Matériau de la surface Uréthane d'éther thermoplastique
Environnement de fonctionnement Standard (pour charges légères) Plage de températures de fonctionnement(℃) -20::40

Produits complémentaires

Assistance technique