Roues de convoyeur - Caoutchouc / uréthane

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roues de convoyeur - Caoutchouc/uréthane:Affichage d'image associés
TypeType de rouleau Matériau Traitement de surfaceMatériau de surface du rouleau
HGHRouleau fraiséAcierGalvanisation au zincCaoutchouc nitrile (blanc)
(Shore A60)
HUHPolyuréthane (bleu)
(Shore A90)
HMHUPolyuréthane (noir)
(Shore A90)
HMHSUAcier inoxydable-
HPHURouleaux formés à la presseAcierGalvanisation au zinc

Spécifications

Référence pièce-W
HGH40-25
Référence pièceWdd1BTCharge admissible
(N)
HGHHUHHMHUHMHSUHPHU
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
TypeDHGHHUHHMHU
HMHSU
HPHU1 à 4 pièce(s)5 à 30 pièces1 à 4 pièce(s)5 à 30 pièces1 à 4 pièce(s)5 à 30 pièces1 à 4 pièce(s)5 à 30 pièces1 à 4 pièce(s)5 à 30 pièces
HGH
HUH
40256.21494196294--    ------
148.2
28
60201219135490490    ------
HMHU
HMHSU
HPHU
30166.212102.5--294147----      
kgf=Nx0.101972
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HGH40-14
HGH40-25
HGH40-28
HGH60-20
HMHSU30-16
HMHU30-16
HPHU30-16
HUH40-14
HUH40-25
HUH40-28
HUH60-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du rouleau Matériau de la garniture D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Traitement de surface Dureté de la garniture
(shore A)
Moyeu W
(mm)

5.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

10AcierCaoutchouc nitrile409Placage au chrome trivalent6014

5.78 €

1 Disponible 6 jours 10AcierCaoutchouc nitrile409Placage au chrome trivalent6025

5.78 €

1 Disponible 6 jours 10AcierCaoutchouc nitrile409Placage au chrome trivalent6028

11.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10AcierCaoutchouc nitrile6013Placage au chrome trivalent6020

8.47 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydablePolyuréthane3010Placage nickel9016

5.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

10AcierPolyuréthane3010Placage au chrome trivalent9016

4.91 €

1 Disponible 7 jours 10AcierPolyuréthane3010Placage au chrome trivalent9016

11.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10AcierPolyuréthane409Placage au chrome trivalent9014

11.67 €

1 Disponible 6 jours 10AcierPolyuréthane409Placage au chrome trivalent9025

11.67 €

1 Disponible 6 jours 10AcierPolyuréthane409Placage au chrome trivalent9028

27.03 €

1 Disponible 6 jours 10AcierPolyuréthane6013Placage au chrome trivalent9020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Garniture avec rainure Type à arbre Droit roulement Simple

Produits complémentaires

Assistance technique