Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Pas de rouleau | Rouleau | Roulement | Cadre | Vis, écrou | Support | |||||||
Largeur de rouleau | Support | P=25 | P=30 | P=35 | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface |
25 | Sans support | CRONEW | CRONFW | CRONW | Acier | Chrome trivalent | Acier | Acier | Placage par trempé à chaud* | Acier | Chrome trivalent | - | - |
Avec support | CRONEWB | CRONFWB | CRONWB | Acier | Chrome trivalent | ||||||||
Avec support | - | - | CROCWB | Placage au chrome dur | |||||||||
Sans support | - | - | CROSW | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | - | - | - | |
Avec support | - | - | CROSWB | Acier inoxydable | - | ||||||||
50 | Sans support | CRONEX | CRONFX | CRONX | Acier | Chrome trivalent | Acier | Acier | Placage par trempé à chaud* | Acier | Chrome trivalent | - | - |
Avec support | CRONEXB | CRONFXB | CRONXB | Acier | Chrome trivalent |
Référence pièce |
CRONEW15 |
Largeur de rouleau | Charge admissible |
25 | 40kgf (392N) |
50 | 50kgf (480N) |
Référence pièce | L | Prix unitaire | ||||||||||
Largeur de rouleau 25mm | Largeur de rouleau 50mm | |||||||||||
Type | Roue Qté |
P=25 | P=30 | P=35 | CRONW | CRONEW CRONFW |
CRONEWB CRONFWB CRONWB |
CROCWB | CROSW | CROSWB | CRONEX CRONFX CRONX |
CRONEXB CRONFXB CRONXB |
Largeur de rouleau 25mm Sans support CRONEW CRONFW CRONW CROSW Avec support CRONEWB CRONFWB CRONWB CROCWB CROSWB Largeur de rouleau 50mm Sans support CRONEX CRONFX CRONX Avec support CRONEXB CRONFXB CRONXB |
2 | (48) | (58) | (68) | ||||||||
3 | (73) | (88) | (103) | |||||||||
4 | (98) | (118) | (138) | |||||||||
5 | (123) | (148) | (173) | |||||||||
6 | (148) | (178) | (208) | |||||||||
7 | (173) | (208) | (243) | |||||||||
8 | (198) | (238) | (278) | |||||||||
9 | (223) | (268) | (313) | |||||||||
10 | (248) | (298) | (348) | |||||||||
11 | (273) | (328) | (383) | |||||||||
12 | (298) | (358) | (418) | |||||||||
13 | (323) | (388) | (453) | |||||||||
14 | (348) | (418) | (488) | |||||||||
15 | (373) | (448) | (523) | |||||||||
16 | (398) | (478) | (558) | |||||||||
17 | (423) | (508) | (593) | |||||||||
18 | (448) | (538) | (628) | |||||||||
19 | (473) | (568) | (663) | |||||||||
20 | (498) | (598) | (698) | |||||||||
21 | (523) | (628) | (733) | |||||||||
22 | (548) | (658) | (768) | |||||||||
23 | (573) | (688) | (803) | |||||||||
24 | (598) | (718) | (838) | |||||||||
25 | (623) | (748) | (873) | |||||||||
26 | (648) | (778) | (908) | |||||||||
27 | (673) | (808) | (943) | |||||||||
28 | (698) | (838) | (978) | |||||||||
29 | (723) | (868) | (1013) | |||||||||
30 | (748) | (898) | (1048) | |||||||||
31 | (773) | (928) | (1083) | |||||||||
32 | (798) | (958) | (1118) | |||||||||
33 | (823) | (988) | (1153) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de la roue W (mm) | Charge admissible par roue (kgf) | Pas de la roue P (mm) | Traitement de surface de la roue | Matériau du profilé | Traitement de surface du profilé | Longueur du convoyeur L (mm) | Nombre de roues | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 68 | 2 | Supports | |
52.77 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 103 | 3 | Supports | |
65.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 138 | 4 | Supports | |
78.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 173 | 5 | Supports | |
91.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 208 | 6 | Supports | |
104.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 243 | 7 | Supports | |
117.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 278 | 8 | Supports | |
130.85 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 313 | 9 | Supports | |
143.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 348 | 10 | Supports | |
156.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 383 | 11 | Supports | |
170.03 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 418 | 12 | Supports | |
183.11 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 453 | 13 | Supports | |
196.09 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 488 | 14 | Supports | |
209.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 523 | 15 | Supports | |
222.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 558 | 16 | Supports | |
235.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 593 | 17 | Supports | |
248.11 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 628 | 18 | Supports | |
261.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 663 | 19 | Supports | |
274.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 698 | 20 | Supports | |
287.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 733 | 21 | Supports | |
300.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 768 | 22 | Supports | |
313.33 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 803 | 23 | Supports | |
326.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 838 | 24 | Supports | |
339.41 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 873 | 25 | Supports | |
352.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 908 | 26 | Supports | |
365.47 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 943 | 27 | Supports | |
378.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 978 | 28 | Supports | |
391.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 1013 | 29 | Supports | |
404.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 1048 | 30 | Supports | |
417.61 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 1083 | 31 | Supports | |
430.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 1118 | 32 | Supports | |
443.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 1153 | 33 | Supports | |
17.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 48 | 2 | Non fourni | |
23.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 73 | 3 | Non fourni | |
29.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 98 | 4 | Non fourni | |
34.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 123 | 5 | Non fourni | |
40.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 148 | 6 | Non fourni | |
45.85 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 173 | 7 | Non fourni | |
51.25 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 198 | 8 | Non fourni | |
56.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 223 | 9 | Non fourni | |
62.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 248 | 10 | Non fourni | |
68.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 273 | 11 | Non fourni | |
73.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 298 | 12 | Non fourni | |
79.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 323 | 13 | Non fourni | |
84.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 348 | 14 | Non fourni | |
90.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 373 | 15 | Non fourni | |
95.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 398 | 16 | Non fourni | |
101.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 423 | 17 | Non fourni | |
106.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 448 | 18 | Non fourni | |
112.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 473 | 19 | Non fourni | |
118.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 498 | 20 | Non fourni | |
123.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 523 | 21 | Non fourni | |
129.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 548 | 22 | Non fourni | |
134.75 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 573 | 23 | Non fourni | |
140.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 598 | 24 | Non fourni | |
145.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 623 | 25 | Non fourni | |
151.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 648 | 26 | Non fourni | |
156.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 673 | 27 | Non fourni | |
162.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 698 | 28 | Non fourni | |
168.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 40 | 25 | Chrome trivalent | [Acier] Acier | Placage par trempage à chaud | 723 | 29 | Non fourni |
Loading...
Type de convoyeur | Droite | Matériau de la surface de la roue | Acier | D.E. de la roue D(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Corps principal du transporteur à galets | Application | Pour le convoyage des articles légers / Charge moyenne | Type de profilé extrudé | Type plié vers l'intérieur |
Hauteur de la forme extérieure H(mm) | 27 | Spécifications | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur de la roue W(mm)
Charge admissible par roue(kgf)
Pas de la roue P(mm)
Traitement de surface de la roue
Matériau du profilé
Traitement de surface du profilé
Longueur du convoyeur L(mm)
Nombre de roues
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles