Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type de matériau de l'âme | Matériau | Traitement de surface | Roulement | |
Partie centrale | Roue | |||
HRO | JIS-STKM (tube en acier) | Acier | Placage au chrome trivalent | Roulements emmanchés à la presse |
HROC | Placage au chrome dur | |||
HROB (type silencieux) | Placage au chrome trivalent | Roulement standard | ||
HROA | Aluminium | Acier | Anodisé clair | Roulements emmanchés à la presse |
HROS | EN 1.4301 Équiv. | EN 1.4301 Équiv. | - | Roulements emmanchés à la presse |
Type à garniture en uréthane | Matériau | Dureté | Roulement | ||
Partie centrale | Roue | Garniture | |||
HROU | JIS-STKM (tube en acier) | Acier | Uréthane (coloris naturel) | Shore A90 | Roulements emmanchés à la presse |
HROG | Shore A70 | ||||
HROH | Shore A50 | ||||
HROBU (type silencieux) | JIS-STKM (tube en acier) | Shore A90 | Roulement standard | ||
HROSU | EN 1.4301 Équiv. | EN 1.4301 Équiv. | Roulements emmanchés à la presse |
Référence pièce | - | L | - | G |
HRO38 HROU38 | - - | 213 213 | - | 3 |
Référence pièce | Sélection L | Sélection G | D | a | d | (d1) | t | * Résistance des rouleaux pour référence (N) | |||||||
Type | N° | L113 | L163 | L213 | L263 | L313 | L413 | L513 | |||||||
HRO Type à garniture en uréthane HROU HROG HROH | 19 | 113 163 213 263 313 413 513 | 3 4 5 | 19.1 | 5 | 6.2 | (9) | 1.2 | 618 | 573 | 530 | 436 | 343 | 294 | 206 |
*22 | 22.2 | 3.5 | 6.2 | (10) | 1.2 | 618 | 573 | 530 | 436 | 343 | 294 | 206 | |||
28 | 28.6 | 3.5 | 8.2 | (12) | 1.2 | 1236 | 1148 | 1059 | 873 | 687 | 588 | 412 | |||
38 | 38.1 | 5.5 | 12.2 | (16) | 1.2 | 1342 | 1342 | 1342 | 1132 | 922 | 785 | 588 | |||
*42 | 42.7 | 5 | 12.2 | (16) | 1.4 | 1667 | 1628 | 1589 | 1310 | 1030 | 883 | 745 | |||
*50 | 50.8 | 6.5 | 12.2 | (18) | 1.6 | 1716 | 1682 | 1648 | 1584 | 1520 | 1442 | 1147 | |||
57 | 57.2 | 6.5 | 12.2 | (18) | 1.4 | 2354 | 2206 | 2059 | 1912 | 1765 | 1471 | 1157 | |||
HROC | 22 | 22.2 | 3.5 | 6.2 | (10) | 1.2 | 618 | 573 | 530 | 436 | 343 | - | - | ||
28 | 28.6 | 3.5 | 8.2 | (12) | 1.2 | 1236 | 1148 | 1059 | 873 | 687 | - | - | |||
38 | 38.1 | 5.5 | 12.2 | (16) | 1.2 | 1342 | 1342 | 1342 | 1132 | 922 | - | - | |||
HROB Type à garniture en uréthane HROBU | 19 | 19.1 | 6 | 6 | (8) | 1.2 | 775 | 721 | 667 | 549 | 431 | 373 | - | ||
28 | 28.6 | 6.5 | 8 | (10) | 1.2 | 1549 | 1436 | 1323 | 1093 | 863 | 745 | 520 | |||
38 | 38.1 | 6.5 | 12 | (18) | 2.4 | 2206 | 2040 | 1875 | 1673 | 1471 | 1226 | 1040 | |||
42 | 42.7 | 5 | 12 | (18) | 2.3 | 2942 | 2687 | 2432 | 2319 | 2206 | 1844 | 1451 | |||
57 | 57.2 | 6.5 | 12 | (18) | 1.4 | 2942 | 2687 | 2432 | 2319 | 2206 | 1844 | 1451 | |||
HROA | 28 | 28.6 | 5.5 | 8.2 | (12) | 1.6 | 617 | 573 | 529 | 436 | 343 | - | - | ||
38 | 38.1 | 5 | 8.1 | (13) | 1.6 | 705 | 705 | 705 | 583 | 460 | - | - | |||
57 | 57.1 | 6.5 | 12.2 | (16) | 1.6 | 784 | 735 | 686 | 637 | 588 | - | - | |||
HROS Type à garniture en uréthane HROSU | 19 | 19.0 | 5 | 6.2 | (10) | 1.2 | 432 | 403 | 373 | 309 | 245 | 196 | 147 | ||
38 | 38.1 | 3.5 | 8.2 | (16) | 1.0 | 883 | 836 | 790 | 684 | 579 | 490 | 373 | |||
50 | 50.8 | 6.5 | 12.2 | (18) | 1.5 | 1324 | 1250 | 1177 | 1128 | 1079 | 883 | 687 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du rouleau | D.E. D (Ø) | Matériau de la garniture | Dureté de la garniture (Shore A) | Couleur de la garniture | Traitement de surface | No. | Mesure de prévention contre le bruit | G (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 19.1 | - | - | - | Placage au chrome trivalent | 19 | Non fourni | - | 113 ~ 513 | ||
1 | 6 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 22.2 | - | - | - | Placage au chrome trivalent | 22 | Non fourni | - | 113 ~ 513 | ||
1 | 6 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 28.6 | - | - | - | Placage au chrome trivalent | 28 | Non fourni | - | 113 ~ 513 | ||
1 | 6 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 38.1 | - | - | - | Placage au chrome trivalent | 38 | Non fourni | - | 113 ~ 513 | ||
1 | 6 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 42.7 | - | - | - | Placage au chrome trivalent | 42 | Non fourni | - | 113 ~ 513 | ||
1 | 6 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 50.8 | - | - | - | Placage au chrome trivalent | 50 | Non fourni | - | 113 ~ 513 | ||
1 | 6 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 57.2 | - | - | - | Placage au chrome trivalent | 57 | Non fourni | - | 113 ~ 513 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Aluminium] Aluminium | 28.6 | - | - | - | Anodisé clair | 28 | Non fourni | - | 113 ~ 313 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Aluminium] Aluminium | 38.1 | - | - | - | Anodisé clair | 38 | Non fourni | - | 113 ~ 313 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Aluminium] Aluminium | 57.1 | - | - | - | Anodisé clair | 57 | Non fourni | - | 113 ~ 313 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 19.1 | - | - | - | Placage au chrome trivalent | 19 | Fourni | - | 113 ~ 413 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 28.6 | - | - | - | Placage au chrome trivalent | 28 | Fourni | - | 113 ~ 513 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 38.1 | - | - | - | Placage au chrome trivalent | 38 | Fourni | - | 113 ~ 513 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 42.7 | - | - | - | Placage au chrome trivalent | 42 | Fourni | - | 113 ~ 513 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 57.2 | - | - | - | Placage au chrome trivalent | 57 | Fourni | - | 113 ~ 513 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 19.1 | [Caoutchouc uréthane] Uréthane | 90 | Coloris naturel | Non fourni | 19 | Fourni | 3 ~ 5 | 113 ~ 413 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 28.6 | [Caoutchouc uréthane] Uréthane | 90 | Coloris naturel | Non fourni | 28 | Fourni | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 38.1 | [Caoutchouc uréthane] Uréthane | 90 | Coloris naturel | Non fourni | 38 | Fourni | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 42.7 | [Caoutchouc uréthane] Uréthane | 90 | Coloris naturel | Non fourni | 42 | Fourni | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 57.2 | [Caoutchouc uréthane] Uréthane | 90 | Coloris naturel | Non fourni | 57 | Fourni | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
1 | 6 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 22.2 | - | - | - | Placage au chrome dur | 22 | Non fourni | - | 113 ~ 313 | ||
1 | 6 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 28.6 | - | - | - | Placage au chrome dur | 28 | Non fourni | - | 113 ~ 313 | ||
1 | 6 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 38.1 | - | - | - | Placage au chrome dur | 38 | Non fourni | - | 113 ~ 313 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 19.1 | [Caoutchouc uréthane] Uréthane | 70 | Coloris naturel | Non fourni | 19 | Non fourni | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 28.6 | [Caoutchouc uréthane] Uréthane | 70 | Coloris naturel | Non fourni | 28 | Non fourni | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 38.1 | [Caoutchouc uréthane] Uréthane | 70 | Coloris naturel | Non fourni | 38 | Non fourni | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 57.2 | [Caoutchouc uréthane] Uréthane | 70 | Coloris naturel | Non fourni | 57 | Non fourni | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 19.1 | [Caoutchouc uréthane] Uréthane | 50 | Coloris naturel | Non fourni | 19 | Non fourni | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 28.6 | [Caoutchouc uréthane] Uréthane | 50 | Coloris naturel | Non fourni | 28 | Non fourni | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 38.1 | [Caoutchouc uréthane] Uréthane | 50 | Coloris naturel | Non fourni | 38 | Non fourni | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 57.2 | [Caoutchouc uréthane] Uréthane | 50 | Coloris naturel | Non fourni | 57 | Non fourni | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 19 | - | - | - | Non fourni | 19 | Non fourni | - | 113 ~ 513 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 38.1 | - | - | - | Non fourni | 38 | Non fourni | - | 113 ~ 513 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 50.8 | - | - | - | Non fourni | 50 | Non fourni | - | 113 ~ 513 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 19 | [Caoutchouc uréthane] Uréthane | 90 | Coloris naturel | Non fourni | 19 | Non fourni | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 38.1 | [Caoutchouc uréthane] Uréthane | 90 | Coloris naturel | Non fourni | 38 | Non fourni | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 50.8 | [Caoutchouc uréthane] Uréthane | 90 | Coloris naturel | Non fourni | 50 | Non fourni | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 19.1 | [Caoutchouc uréthane] Uréthane | 90 | Coloris naturel | Non fourni | 19 | Non fourni | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 28.6 | [Caoutchouc uréthane] Uréthane | 90 | Coloris naturel | Non fourni | 28 | Non fourni | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 38.1 | [Caoutchouc uréthane] Uréthane | 90 | Coloris naturel | Non fourni | 38 | Non fourni | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] JIS-STKM (tube en acier) | 57.2 | [Caoutchouc uréthane] Uréthane | 90 | Coloris naturel | Non fourni | 57 | Non fourni | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 |
Loading...
Type | Rouleaux longs | Type à rouleaux longs | Rouleaux du transporteur | Type à arbre | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Roulement | Double |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du rouleau
D.E. D(Ø)
Matériau de la garniture
Dureté de la garniture(Shore A)
Couleur de la garniture
Traitement de surface
No.
Mesure de prévention contre le bruit
G(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles