Rouleaux en aluminium / creux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rouleaux en aluminium-Creux:Affichage d'image associés
  Matériau EN AW-5052 Équiv.     Traitement de surface: anodisé clair

Spécifications

Référence pièce-L-d-B-P
AROE30-100-24-B6-P22
Référence pièceL
Incrément de 1mm
d
Incrément de 1mm
B
Incrément de 1mm
P
Incrément de 1mm
Prix unitaire
TypeDL50~100L101~150L151~200L201~250L251~300
AROE30 50~30019~55
(d≤D-5)
4~1515~53
(P≤d-2)
40 
50 
60 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
AROE30-[50-300/1]-[19-25/1]-B[4-15/1]-P[15-23/1]
AROE40-[50-300/1]-[15-35/1]-B[4-15/1]-P[14-33/1]
AROE50-[50-300/1]-[15-45/1]-B[4-15/1]-P[14-43/1]
AROE60-[50-300/1]-[15-55/1]-B[4-15/1]-P[14-53/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSO.D.
(mm)
I.D. d
(mm)
B
(mm)
L P
(mm)
1 12 jours 103019 ~ 254 ~ 1550 ~ 30015 ~ 23
1 12 jours 104015 ~ 354 ~ 1550 ~ 30014 ~ 33
1 12 jours 105015 ~ 454 ~ 1550 ~ 30014 ~ 43
1 12 jours 106015 ~ 554 ~ 1550 ~ 30014 ~ 53

Loading...

  1. 1

Informations de base

Roller Type Rouleaux en métal Mounting Method Droit Roller Shape Droit
Material Alliage d'aluminium série 5000 Length(mm) 50 / 100 / 300 Méthode de finition Anodisé clair

Produits complémentaires

Assistance technique