Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | |||
Corps principal | Entretoise | Bille principale | Bille secondaire | |
BCHM | EN 1.4301 Équiv. | EN 1.4301 Équiv. | EN 1.4125 Équiv. (HRC55~) | EN 1.4125 Équiv. (HRC55~) |
Référence pièce |
BCHP18 |
Référence pièce | L | L1 | H | D | d | a | P | Charge admissible N (kgf) | Prix unitaire | |
Type | M | |||||||||
BCHM (Bille en acier inoxydable) | 10 | 12 | 2.5 | 10 | 18.5 | 8.73 | 2 | 15.4 | 55(5.6) | |
12 | 15 | 3.5 | 11 | 22 | 10.32 | 18.5 | 62(6.3) | |||
16 | 20 | 5.3 | 15 | 27 | 15.87 | 2.5 | 24 | 343(35) | ||
20 | 25 | 6.3 | 18 | 33 | 19.05 | 29.6 | 412(42) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BCHM10 |
BCHM10-BR |
BCHM12 |
BCHM12-BR |
BCHM16 |
BCHM16-BR |
BCHM20 |
BCHM20-BR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de capacité de charge (N) | Charge admissible (N) | D.E. (Ø) | Diam. bille (Ø) | Filetage nominal M (mm) | BR (clé dédiée incluse) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50.1-100.0 | 55 | 18.5 | 8.73 | 10 | - | |
18.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 50.1-100.0 | 55 | 18.5 | 8.73 | 10 | Fourni | |
13.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50.1-100.0 | 62 | 22 | 10.32 | 12 | - | |
13.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 50.1-100.0 | 62 | 22 | 10.32 | 12 | Fourni | |
15.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100.1-500.0 | 343 | 27 | 15.87 | 16 | - | |
22.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 100.1-500.0 | 343 | 27 | 15.87 | 16 | Fourni | |
20.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100.1-500.0 | 412 | 33 | 19.05 | 20 | - | |
20.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 100.1-500.0 | 412 | 33 | 19.05 | 20 | Fourni |
Loading...
Type | Standard | Forme | Goujon à tête ronde | Matériau du corps | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la bille principale | EN 1.4125 Equiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de capacité de charge(N)
Charge admissible(N)
D.E.(Ø)
Filetage nominal M(mm)
BR (clé dédiée incluse)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles