• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Unités de galets à bille - Tête à six pans creux, type à goujon / ajustement forcé

Unités de galets à bille - Tête à six pans creux, type à goujon / ajustement forcé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Unités de galets à bille - Tête à six pans creux, type à goujon/ajustement forcé:Affichage d'image associés
TypeGalet à billes Matériau
Galets à billesProfilé
FormeRéférence (P.1045)RoulementEntretoiseBille principaleBille secondaire
BUHLGoujon à tête hexagonaleBCHL16EN 1.4301 Équiv.EN 1.4301 Équiv.EN 1.4125 Équiv.(HRC55~)EN 1.4125 Équiv.
(HRC55~)
EN AW-6063 Équiv.
(anodisé clair)
BUHAAjustement forcéBCHA24
Pour plus de détails sur les rouleaux à billes, voir P.1179.

Spécifications

Référence pièce
BUHL200
Référence pièceNombre de rouleauxPrix unitaire
TypeLongueur totaleBUHLBUHA
Goujon à tête hexagonale
BUHL (bille en acier inoxydable)

Ajustement forcé
BUHA (bille en acier inoxydable)
200 4
400 8
600 12
 ■ Charge admissible par rouleau à billes
TypeCharge admissible N (kgf)
BUHL
BUHA
343 (35)

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BUHA200
BUHA400
BUHA600
BUHL200
BUHL400
BUHL600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge admissible
(N)
Longueur totale
(mm)

82.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

101372200

154.18 €

1 Disponible 5 jours 102744400

224.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

104116600

83.64 €

1 Disponible 5 jours 101372200

156.87 €

1 Disponible 5 jours 102744400

232.32 €

1 Disponible 5 jours 104116600

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Unités de galets à bille - Tête à six pans creux, type à goujon/ajustement forcé:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Standard Forme Unité Plage de capacité de charge(N) 500.1-5000
Matériau du corps EN 1.4301 Equiv. Matériau de la bille principale EN 1.4125 Equiv. Diam. bille(Ø) 15.87

Produits complémentaires

Assistance technique