Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | A | - | B | - | F | - | G | - | N |
FENB0.5 FENB4H0.5 | - - | 100 600 | - - | 300 400 | - | F580 | - | G380 | - | N8 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Incrément de 1mm | Diamètre nominal de la vis | ||||
Type | Nominal | T | A | B | F | G | N (trou traversant) |
FENB | 4H 6H | 0.5 1.5 | 50~800 | 50~800 | 40~790 | 40~790 | 3 |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | F | - | G | - | N |
FENB4H0.5 | - | 600 | - | 400 | - | F580 | - | G380 | - | N8 |
(Prix unitaire du type standard) | + | (Coût d'usinage des trous) | = | Type de trou usiné |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Prix unitaire | |||
Type | T | A | B | T0.5 | T1.5 |
FENB | 0.5 1.5 | 50~100 | 50~249 | ||
250~399 | |||||
101~200 | 50~249 | ||||
250~399 | |||||
400~599 | |||||
600~800 | |||||
201~300 | 50~249 | ||||
250~399 | |||||
400~599 | |||||
600~800 | |||||
301~400 | 50~249 | ||||
250~399 | |||||
400~599 | |||||
600~800 | |||||
401~600 | 50~249 | ||||
250~399 | |||||
400~599 | |||||
600~800 | |||||
601~800 | 50~249 | ||||
250~399 | |||||
400~599 | |||||
600~800 |
Type | 4H | 6H |
Prix |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Usinage des trous | H (nombre d'orifices) | Cote d'épaisseur T (mm) | A (mm) | B (mm) | Diam. de vis nominal du trou taraudé [N] | F (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Type standard | Sans trou | 0.5 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | - | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Type standard | Sans trou | 1.5 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | - | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Avec type à trou usiné | 4H (quatre trous) | 0.5 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 3 ~ 10 | 40 ~ 790 | 40 ~ 790 | ||
1 | 7 jours | 10 | Avec type à trou usiné | 4H (quatre trous) | 1.5 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 3 ~ 10 | 40 ~ 790 | 40 ~ 790 | ||
1 | 7 jours | 10 | Avec type à trou usiné | 4H (quatre trous) | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 3 ~ 10 | 40 ~ 790 | 40 ~ 790 | ||
1 | 7 jours | 10 | Avec type à trou usiné | 6H (six trous) | 0.5 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 3 ~ 10 | 40 ~ 790 | 40 ~ 790 | ||
1 | 7 jours | 10 | Avec type à trou usiné | 6H (six trous) | 1.5 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 3 ~ 10 | 40 ~ 790 | 40 ~ 790 | ||
1 | 7 jours | 10 | Avec type à trou usiné | 6H (six trous) | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 3 ~ 10 | 40 ~ 790 | 40 ~ 790 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Usinage des trous
H (nombre d'orifices)
Cote d'épaisseur T(mm)
A(mm)
B(mm)
Diam. de vis nominal du trou taraudé [N]
F(mm)
G(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles