Inscription
Configurer

Goulottes

Référence pièce:

encore indéterminée. 18 références possibles.
Quantité :

Schéma d’ensemble et tableau des spécifications

Goulottes:Affichage d'image associés
  Matériau : EN 1.4301 Équiv. (Un côté poli)

Spécifications

Référence pièce-A-B-E-H- θ 
FSRP0.8
FSRPB1.5
FSRPVW1.0
-
-
-
300
300
300
-
-
-
200
200
200


-


120

-
-

30
45

-

30
Référence pièceIncrément de 1mm θ ° Sélection
TypeTABEH
Plat
FSRP
 50~10050~500E10~80
H≤B/2
H≤E/2
30

45

60
 101~200
Plié
FSRPA
FSRPB
0.8 201~30050~800
1.0 301~400
401~500
Tôle de recouvrement soudée et pliée
FSRPAW
FSRPBW
FSRPVW
1.5 501~600
 601~700
 701~800
E est disponible pour FSRPVW uniquement.  θ ° est disponible pour FSRPB et FSRPBW uniquement.
FSRP est disponible pour les dimensions T, A et B uniquement.

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Type à plaque fine

Avec ou sans angle

Cote d'épaisseur T

(mm)

θ (en biais) H (forme d'entonnoir)

A

(mm)

B

(mm)

E (en forme d'entonnoir) H (Autres)

(mm)

RoHS?Quantité minimale de commande
Type plat
-
0.8
-
50 ~ 800
50 ~ 800
-
10
1 pièces
Type plat
-
1.0
-
50 ~ 800
50 ~ 800
-
10
1 pièces
Type plat
-
1.5
-
50 ~ 800
50 ~ 800
-
10
1 pièces
Plié
Aucun angle
0.8
-
50 ~ 800
50 ~ 800
10 ~ 80
10
1 pièces
Plié
Aucun angle
1.0
-
50 ~ 800
50 ~ 800
10 ~ 80
10
1 pièces
Plié
Aucun angle
1.5
-
50 ~ 800
50 ~ 800
10 ~ 80
10
1 pièces
Tôle de recouvrement soudée, pliée
Aucun angle
0.8
-
50 ~ 800
50 ~ 800
10 ~ 80
10
1 pièces
Tôle de recouvrement soudée, pliée
Aucun angle
1.0
-
50 ~ 800
50 ~ 800
10 ~ 80
10
1 pièces
Tôle de recouvrement soudée, pliée
Aucun angle
1.5
-
50 ~ 800
50 ~ 800
10 ~ 80
10
1 pièces
Plié
A angle
0.8
30 ~ 60
50 ~ 800
50 ~ 800
10 ~ 80
10
1 pièces
Plié
A angle
1.0
30 ~ 60
50 ~ 800
50 ~ 800
10 ~ 80
10
1 pièces
Plié
A angle
1.5
30 ~ 60
50 ~ 800
50 ~ 800
10 ~ 80
10
1 pièces
Tôle de recouvrement soudée, pliée
A angle
0.8
30 ~ 60
50 ~ 800
50 ~ 800
10 ~ 80
10
1 pièces
Tôle de recouvrement soudée, pliée
A angle
1.0
30 ~ 60
50 ~ 800
50 ~ 800
10 ~ 80
10
1 pièces
Tôle de recouvrement soudée, pliée
A angle
1.5
30 ~ 60
50 ~ 800
50 ~ 800
10 ~ 80
10
1 pièces
Tôle de recouvrement soudée, pliée (en forme d'entonnoir)
A angle
0.8
10 ~ 80
50 ~ 800
50 ~ 800
20 ~ 800
10
1 pièces
Tôle de recouvrement soudée, pliée (en forme d'entonnoir)
A angle
1.0
10 ~ 80
50 ~ 800
50 ~ 800
20 ~ 800
10
1 pièces
Tôle de recouvrement soudée, pliée (en forme d'entonnoir)
A angle
1.5
10 ~ 80
50 ~ 800
50 ~ 800
20 ~ 800
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
-
( - )
7 jours ouvrables
-
( - )
7 jours ouvrables
-
( - )
7 jours ouvrables
-
( - )
7 jours ouvrables
-
( - )
7 jours ouvrables
-
( - )
7 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
7 jours ouvrables
-
( - )
7 jours ouvrables
-
( - )
7 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables

Plus d'informations

Schéma et spécifications

Exemple d'utilisation

Goulottes:Affichage d'image associés