Engrenages droits sans clavette - Angle de pression 20°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Engrenages droits sans clavette - Angle de pression 20°:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface Accessoire
EngrenagesManchonEngrenagesManchon
GEALEN 1.1191 équiv.EN 1.1191 équiv.--Vis d'assemblage à tête à six pans creux
EN 1.7220 équiv., oxydé noir
GEALBOxydé noir
GEALGPlacage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce-Nombre de dents-B-Engrenages droits-Diam. de l'alésage de l'arbre d
GEAL1.0-40-10-G-10
Référence pièceNombre de dentsBEngrenages droitsDiam. d'alésage d'arbre dH7 (sélectionner dans le tableau 1 à la page suivante)E Diam. de référenceF Diam. extérieurG
Diam. intérieur
1L1H*1. Force de transmission admissible
(Nm), résistance à la flexion
Prix unitaire
TypeModuleForme E, GForme FGEALGEALBGEALG
Manchon STManchon STManchon SHForme EForme FForme GForme EForme FForme GForme EForme FForme G
GEAL

GEALB

GEALG
1.0 3510G8~10--353732.510203012.13 -- -- -- 
36363833.512.52    
38384035.513.46    
408~12404237.514.31    
42424439.515.24    
45454742.516.66    
488~18485045.54418.04    
50505247.54618.95    
52525449.519.87    
6010~18606257.55023.64    
7012~32707267.55628.31    
8015~32808277.56032.98    
10017~3210010297.542.59    
120120122117.57051.87    
1.52015E

G
8--303326.2512272518.81  -  -  - 
24363932.253024.45       
2537.540.533.7525.92       
26394235.253227.42       
288~12424538.253430.43       
30454841.253533.30       
328~17485144.254036.11       
358~1852.555.548.7540.93       
36545750.2542.24       
408~30606356.254548.31       
488~32727568.255060.90       
50757871.2563.97       
52788174.2567.07       
6012~32909386.255579.80       
70105108101.256595.56       
80120123116.25111.30       
2.0 1520E

F

G
8--30342514342428.65  -  -  - 
183640313038.07  -  -  - 
2084044353344.59          
248~178~124852434057.96          
2550544561.43          
268~185256474264.99          
306064554878.93          
326468595085.59          
3610~3272766755100.13          
4080847560114.52          
48961009162144.35          
5010010495151.64          
5212~321041089965158.99          
60120124115189.16          
2.51425E

F

G
8--354028.7516412549.96  -  -  - 
1537.542.531.253055.96  -  -  - 
168404533.753261.98          
188~14455038.753874.36          
208~12-505543.754087.09          
248~2214~19606553.7548113.19          
258~2562.567.556.2550119.98          
28707563.7560140.86          
30758068.7565154.16          
3210~28808573.7570167.17          
3610~35909583.7575195.56          
4010~4210010593.7580223.66          
4812~50120125113.7585281.94          
50125130118.75296.17          
3.0 1230E

F

G
8--364228.518482766.66  -  -  - 
148, 10424834.53286.33  -  -  - 
158~128-455137.53596.70          
168~178~1011485440.540107.10          
188~15-546046.544128.50          
208~1718, 19606652.550150.49          
248~258~2528727864.558195.60          
2528, 30758167.560207.33          
2810~3528~35849076.570243.41          
30909682.575266.40          
329610288.5288.88          
3612~42108114100.580337.93          
4012~45120126112.585386.49          
*1 Les forces de transmission admissibles présentées dans le tableau sont des valeurs de référence calculées selon les conditions prescrites. Pour connaître les conditions, voir P. 1498.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
GEAL1.0-35-10-G-[8,​10]
GEAL1.0-36-10-G-[8,​10]
GEAL1.0-38-10-G-[8,​10]
GEAL1.0-40-10-G-[8,​10,​11,​12]
GEAL1.0-42-10-G-[8,​10,​11,​12]
GEAL1.0-45-10-G-[8,​10,​11,​12]
GEAL1.0-48-10-G-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
GEAL1.0-50-10-G-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
GEAL1.0-52-10-G-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
GEAL1.0-60-10-G-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
GEAL1.0-70-10-G-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.0-80-10-G-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.0-100-10-G-[17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.0-120-10-G-[17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.5-20-15-E-8
GEAL1.5-20-15-G-8
GEAL1.5-24-15-E-8
GEAL1.5-24-15-G-8
GEAL1.5-25-15-E-8
GEAL1.5-25-15-G-8
GEAL1.5-26-15-E-8
GEAL1.5-26-15-G-8
GEAL1.5-28-15-E-[8,​10,​11,​12]
GEAL1.5-28-15-G-[8,​10,​11,​12]
GEAL1.5-30-15-E-[8,​10,​11,​12]
GEAL1.5-30-15-G-[8,​10,​11,​12]
GEAL1.5-32-15-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
GEAL1.5-32-15-G-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
GEAL1.5-35-15-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
GEAL1.5-35-15-G-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
GEAL1.5-36-15-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
GEAL1.5-36-15-G-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
GEAL1.5-40-15-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]
GEAL1.5-40-15-G-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]
GEAL1.5-48-15-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.5-48-15-G-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.5-50-15-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.5-50-15-G-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.5-52-15-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.5-52-15-G-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.5-60-15-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.5-60-15-G-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.5-70-15-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.5-70-15-G-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.5-80-15-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL1.5-80-15-G-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
GEAL2.0-15-20-E-8
GEAL2.0-15-20-G-8
GEAL2.0-18-20-E-8
GEAL2.0-18-20-G-8
GEAL2.0-20-20-E-8
GEAL2.0-20-20-F-8
GEAL2.0-20-20-G-8
GEAL2.0-24-20-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
GEAL2.0-24-20-F-[8,​10,​11,​12]
GEAL2.0-24-20-G-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
GEAL2.0-25-20-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
GEAL2.0-25-20-F-[8,​10,​11,​12]
GEAL2.0-25-20-G-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
GEAL2.0-26-20-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNombre de dents Traitement de surface Diam. de l'alésage de l'arbre
(Ø)
Largeur de la dent B
(mm)
Précision
((Classe) *Nouveau JIS)
Formes d'engrenages droits sans clé

-

7 jours 1035Non fourni8 ~ 1010JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1036Non fourni8 ~ 1010JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1038Non fourni8 ~ 1010JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1040Non fourni8 ~ 1210JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1042Non fourni8 ~ 1210JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1045Non fourni8 ~ 1210JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1048Non fourni8 ~ 1810JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1050Non fourni8 ~ 1810JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1052Non fourni8 ~ 1810JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1060Non fourni10 ~ 1810JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1070Non fourni12 ~ 3210JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1080Non fourni15 ~ 3210JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 10100Non fourni17 ~ 3210JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 10120Non fourni17 ~ 3210JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1020Non fourni815JIS B 1702 (niveau 4)Forme E

-

7 jours 1020Non fourni815JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1024Non fourni815JIS B 1702 (niveau 4)Forme E

-

7 jours 1024Non fourni815JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1025Non fourni815JIS B 1702 (niveau 4)Forme E

-

7 jours 1025Non fourni815JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1026Non fourni815JIS B 1702 (niveau 4)Forme E

-

7 jours 1026Non fourni815JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1028Non fourni8 ~ 1215JIS B 1702 (niveau 4)Forme E

-

7 jours 1028Non fourni8 ~ 1215JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1030Non fourni8 ~ 1215JIS B 1702 (niveau 4)Forme E

-

7 jours 1030Non fourni8 ~ 1215JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1032Non fourni8 ~ 1715JIS B 1702 (niveau 4)Forme E

-

7 jours 1032Non fourni8 ~ 1715JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1035Non fourni8 ~ 1815JIS B 1702 (niveau 4)Forme E

-

7 jours 1035Non fourni8 ~ 1815JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1036Non fourni8 ~ 1815JIS B 1702 (niveau 4)Forme E

-

7 jours 1036Non fourni8 ~ 1815JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1040Non fourni8 ~ 3015JIS B 1702 (niveau 4)Forme E

-

7 jours 1040Non fourni8 ~ 3015JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1048Non fourni8 ~ 3215JIS B 1702 (niveau 4)Forme E

-

7 jours 1048Non fourni8 ~ 3215JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1050Non fourni8 ~ 3215JIS B 1702 (niveau 4)Forme E

-

7 jours 1050Non fourni8 ~ 3215JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1052Non fourni8 ~ 3215JIS B 1702 (niveau 4)Forme E

-

7 jours 1052Non fourni8 ~ 3215JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1060Non fourni12 ~ 3215JIS B 1702 (niveau 4)Forme E

-

7 jours 1060Non fourni12 ~ 3215JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1070Non fourni12 ~ 3215JIS B 1702 (niveau 4)Forme E

-

7 jours 1070Non fourni12 ~ 3215JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1080Non fourni12 ~ 3215JIS B 1702 (niveau 4)Forme E

-

7 jours 1080Non fourni12 ~ 3215JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1015Non fourni820JIS B 1702 (niveau 4)Forme E

-

7 jours 1015Non fourni820JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1018Non fourni820JIS B 1702 (niveau 4)Forme E

-

7 jours 1018Non fourni820JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1020Non fourni820JIS B 1702 (niveau 4)Forme E

-

7 jours 1020Non fourni820JIS B 1702 (niveau 4)Forme F

-

7 jours 1020Non fourni820JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1024Non fourni8 ~ 1720JIS B 1702 (niveau 4)Forme E

-

7 jours 1024Non fourni8 ~ 1220JIS B 1702 (niveau 4)Forme F

-

7 jours 1024Non fourni8 ~ 1720JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1025Non fourni8 ~ 1720JIS B 1702 (niveau 4)Forme E

-

7 jours 1025Non fourni8 ~ 1220JIS B 1702 (niveau 4)Forme F

-

7 jours 1025Non fourni8 ~ 1720JIS B 1702 (niveau 4)Forme G

-

7 jours 1026Non fourni8 ~ 1820JIS B 1702 (niveau 4)Forme E

Loading...

Plus d'informations

Engrenages droits sans clavette - Angle de pression 20°:Affichage d'image associés
Engrenages droits sans clavette - Angle de pression 20°:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau Matériaux généraux en acier Forme Forme A / Forme B Traitement thermique Non fourni
Dent rectifiée Non fourni Jeu Fourni roulement Non fourni
Tolérance de l'alésage de l'arbre H7

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique