Référence fabricant: RGEAM0.5-300-N
Marque: MISUMI
Prix: 33.17 €
Délai de livraison: Jour même
Module (M) / pas circulaire (P): 0.5
Longueur L: 301.59 mm
Matériau: Autres résines
Dent rectifiée: Non fourni
Traitement de surface: Non fourni
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RGEAM0.5-300-N
Type | Matériau | Traitement de surface | |
Type aux deux extrémités usinées | économique | ||
RGEA | RGEAR | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
RGEAB | - | Barre en laiton de décolletage | - |
RGEAS | - | EN 1.4301 équiv. | - |
RGEAM | RGEAMR | MC Nylon | - |
Référence pièce | - | Nominal | - | Usinage des trous |
RGEA1.0 RGEAR1.0 | - - | 500 500 | - - | A N |
Référence pièce | Nominal | Usinage des trous | Nombre de dents effectives | L | P (pas) | W | H | h | B (Pas entre les trous) | M (normal) | d1 | d2 | Z1 | K (nombre de trous) | Prix unitaire | |||||
Type | Module | Type économique | Type aux deux extrémités usinées | |||||||||||||||||
Usinage de trous N | Usinage de trous N | Usinage de trous A | Usinage de trous ST | Usinage de trous Z | ||||||||||||||||
(EN 1.1191 équiv.) Type aux deux extrémités usinées RGEA Type économique RGEAR | 1.0 | 100 | N (sans usinage de trous) A (taraudage du fond) ST (taraudage latéral) Z (contre-alésage latéral) | 30(29) | 94.25(98) | 3.142 | 10 | 12 | 11 | 180 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | - | - | - | - | ||
300 | 95(94) | 298.45(303) | 2 | |||||||||||||||||
500 | 159 | 499.51(505) | 3 | |||||||||||||||||
1.5 | 100 | 21(20) | 98.96(101) | 4.712 | 15 | 20 | 18.5 | 180 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | - | - | - | - | ||||
300 | 63(62) | 296.88(303) | 2 | |||||||||||||||||
500 | 106(105) | 499.51(505) | 3 | |||||||||||||||||
2.0 | 100 | 15(14) | 94.25(98) | 6.283 | 20 | 25 | 23 | 180 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | - | - | - | - | ||||
300 | 47(46) | 295.31(303) | 2 | |||||||||||||||||
500 | 79 | 496.37(505) | 3 | |||||||||||||||||
2.5 | 100 | 12(11) | 94.25(100) | 7.854 | 25 | 30 | 27.5 | 180 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | - | - | - | - | ||||
300 | 38(37) | 298.45(303) | 2 | |||||||||||||||||
500 | 63 | 494.8(505) | 3 | |||||||||||||||||
3.0 | 100 | 10(9) | 94.25(101) | 9.424 | 30 | 35 | 32 | 180 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | - | - | - | - | ||||
300 | 31(30) | 292.17(303) | 2 | |||||||||||||||||
500 | 53(52) | 499.51(505) | 3 | |||||||||||||||||
(Barre en laiton de décolletage) RGEAB | 0.5 | 300 | N | 192 | 301.59 | 1.571 | 3 | 9 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.8 | 300 | 120 | 301.59 | 2.513 | 4 | 10 | 9.2 | - | - | - | - | |||||||||
(EN 1.4301 équiv.) RGEAS | 0.5 | 300 | N | 192 | 301.59 | 1.571 | 3 | 9 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.8 | 300 | 120 | 301.59 | 2.513 | 4 | 10 | 9.2 | - | - | - | - | |||||||||
1.0 | 300 | N (sans usinage de trous) A (taraudage du fond) ST (taraudage latéral) Z (contre-alésage latéral) | 95 | 298.45 | 3.142 | 10 | 10 | 9 | 180 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 2 | - | |||||
500 | 159 | 499.51 | 3 | - | ||||||||||||||||
1.5 | 300 | 63 | 296.88 | 4.712 | 15 | 15 | 13.5 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | - | |||||||
500 | 106 | 499.51 | 3 | - | ||||||||||||||||
2.0 | 500 | 79 | 496.37 | 6.283 | 20 | 20 | 18 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 3 | - | |||||||
1000 | 159 | 999.02 | 6 | - | ||||||||||||||||
2.5 | 500 | 63 | 494.8 | 7.854 | 25 | 25 | 22.5 | M6 | 6.5 | 11 | 6.5 | 3 | - | |||||||
1000 | 127 | 997.45 | 6 | - | ||||||||||||||||
3.0 | 500 | 53 | 499.51 | 9.424 | 30 | 30 | 27 | M8 | 9 | 14 | 9 | 3 | - | |||||||
1000 | 106 | 999.03 | 6 | - | ||||||||||||||||
(nylon MC) Type aux deux extrémités usinées RGEAM Type économique RGEAMR | 0.5 | 300 | N | 192 | 301.59 | 1.571 | 3 | 9 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.8 | 300 | 120 | 301.59 | 2.513 | 4 | 10 | 9.2 | - | - | - | - | |||||||||
1.0 | 300 | N, A ST, Z | 95 | 298.45 | 3.142 | 10 | 12 | 11 | 180 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 2 | - | |||||
500 | 159 | 499.51(505) | 3 | |||||||||||||||||
1.5 | 500 | N | 105 | (505) | 4.712 | 15 | 20 | 18.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.0 | 500 | 79 | (505) | 6.283 | 20 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.5 | 500 | 63 | (505) | 7.854 | 25 | 30 | 27.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.0 | 500 | 52 | (505) | 9.424 | 30 | 35 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RGEAM0.5-300-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module (M) / pas circulaire (P) | Longueur L (mm) | Matériau | Dent rectifiée | Traitement de surface | Nombre de dents effectives | Largeur de la dent W (ou D) (mm) | Usinage de l'extrémité | Hauteur de la crémaillère (mm) | Nominal | Usinage des trous | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.5 | 301.59 | Autres résines | Non fourni | Non fourni | 192 | 3 | [Fourni] Type aux deux extrémités usinées | 9 | 300 | N (aucun usinage des trous) |
Loading...
Type de dent | Standard | Forme | Crémaillères | Traitement thermique | Non fourni |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Crémaillères / angle de pression 20Grad / dimensions L standard, le numéro d'article est le suivant: RGEAM0.5-300-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RGEAM0.5-300-N.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Usinage de l'extrémité
Type
Module (M) / pas circulaire (P)
Longueur L(mm)
Matériau
Dent rectifiée
Traitement de surface
Nombre de dents effectives
Largeur de la dent W (ou D)(mm)
Nominal
Usinage des trous
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RGEAB0.5-300-N |
RGEAB0.8-300-N |
RGEAM0.8-300-N |
RGEAMR1.0-500-N |
RGEAMR1.5-500-N |
RGEAMR2.0-500-N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Module (M) / pas circulaire (P) | Longueur L (mm) | Matériau | Dent rectifiée | Traitement de surface | Nombre de dents effectives | Largeur de la dent W (ou D) (mm) | Usinage de l'extrémité | Hauteur de la crémaillère (mm) | Nominal | Usinage des trous |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.5 | 301.59 | - | Non fourni | Non fourni | 192 | 3 | [Fourni] Type aux deux extrémités usinées | 9 | 300 | N (aucun usinage des trous) | |
21.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.8 | 301.59 | - | Non fourni | Non fourni | 120 | 4 | [Fourni] Type aux deux extrémités usinées | 10 | 300 | N (aucun usinage des trous) | |
33.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.8 | 301.59 | Autres résines | Non fourni | Non fourni | 120 | 4 | [Fourni] Type aux deux extrémités usinées | 10 | 300 | N (aucun usinage des trous) | |
69.03 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 505 | Autres résines | Non fourni | Non fourni | 159 | 10 | Type économique | 12 | 500 | N (aucun usinage des trous) | ||
83.28 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 505 | Autres résines | Non fourni | Non fourni | 105 | 15 | Type économique | 20 | 500 | N (aucun usinage des trous) | ||
106.26 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 505 | Autres résines | Non fourni | Non fourni | 79 | 20 | Type économique | 25 | 500 | N (aucun usinage des trous) |