Articulations pour chaînes avec dispositif de fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Articulations pour chaînes avec dispositif de fixation:Affichage d'image associés
Matériau : acier

Spécifications

Référence pièce
JNT-L40
Référence pièceJNT-LJNT-T
TypePrix unitairePrix unitaire
1 ~ 20 maillons1 ~ 20 maillons
JNT-L
(Type à fixation d'un côté)
JNT-T
(Type à fixation des deux côtés)
40
50
60
80
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
JNT-L40
JNT-L50
JNT-L60
JNT-L80
JNT-T40
JNT-T50
JNT-T60
JNT-T80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSChaîne n° Tension admissible (plage sélectionnable)
(Kn)
Fixation Tension admissible

1.25 €

1 Jour même

Stock

10402.71-5.00Type à un côté2.75

1.38 €

1 5 jours 10502.71-5.00Type à un côté4.41

1.64 €

1 5 jours 10605.01-10.00Type à un côté6.28

1.88 €

1 5 jours 1080> 10.01Type à un côté10.69

1.33 €

1 5 jours -----

1.76 €

1 5 jours 10502.71-5.00Type des deux côtés4.41

2.15 €

1 5 jours 10605.01-10.00Type des deux côtés6.28

2.41 €

1 5 jours 1080> 10.01Type des deux côtés10.69

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Maillon de jonction uniquement

Produits complémentaires

Assistance technique