Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | ||||
Dimension L sélectionnable sans usinage des trous | Dimension L réglable avec usinage des trous | ||||
Bord relevé | Glissière | Bord relevé | Glissière | Rail de guide | Châssis en acier |
GDTC | GDCC | LGTC | LGCC | Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire | Acier (galvanisé) |
GDTS | GDCS | LGTS | LGCS | Acier inoxydable |
Référence pièce | - | L | - | K | - | P |
GDCC50 LGTC40 LGCS60 | - - - | 450 860 1600 | - - | K8 K0 | - | P100 |
Référence pièce | Sélection de la longueur L (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | t | Masse (kg/m) | Prix unitaire | ||||||
GDTC, GDCC | GDTS, GDCS | |||||||||||||||||
Type | N° | L=450 | L=950 | L=2000 | L=450 | L=950 | L=2000 | |||||||||||
Bord relevé GDTC (acier) GDTS (acier inoxydable) | 35 | 450 950 2000 | 4.4 | 2.3 | 20 | 17 | 14 | 17 | 10 | 10 | 1.5 | 0.67 | ||||||
40 | 7.4 | 2.4 | 0.69 | |||||||||||||||
50 | 8.8 | 2.8 | 0.69 | |||||||||||||||
60 | 11.8 | 3.5 | 28 | 20 | 24 | 14 | 12 | 2 | 1.12 | |||||||||
Glissière GDCC (acier) GDCS (acier inoxydable) | 35 | 450 950 2000 | 4.6 | 4.3 | 30 | 24 | 5.3 | 9.9 | 7.9 | 9.3 | 1.5 | 1.46 | ||||||
40 | 5.1 | 7.4 | 8.4 | 13.2 | 11.7 | 13.7 | 1.40 | |||||||||||
50 | 6.4 | 8.9 | 10.7 | 16.5 | 14.5 | 16.2 | 1.34 | |||||||||||
60 | 7.4 | 11.7 | 12.4 | 19.8 | 18.5 | 20.6 | 1.28 |
Référence pièce | L Incrément de 10 mm | K Nombre de trous | Incrément de 5mm du pas du trou P | A | B | C | D | E | F | G | H | t | M | ℓ | d | d1 | h | Matériau de la douille (kg/m) | |
Type | N° | ||||||||||||||||||
Bord relevé LGTC (acier) LGTS (acier inoxydable) | 35 | 200~2000 | 0~10 Trou=1 ne peut pas être spécifié. | 50~500 | 4.4 | 2.3 | 20 | 17 | 14 | 17 | 10 | 10 | 1.5 | M4 | 6 | - | - | - | 0.67 |
40 | 7.4 | 2.4 | M5 | 7.5 | - | - | - | 0.69 | |||||||||||
50 | 8.8 | 2.8 | - | - | 4.5 | 7.5 | 5 | 0.69 | |||||||||||
60 | 11.8 | 3.5 | 28 | 20 | 24 | 14 | 12 | 2 | - | - | 5.5 | 9 | 6 | 1.12 | |||||
Glissière LGCC (acier) LGCS (acier inoxydable) | 35 | 200~2000 | 0~10 Trou=1 ne peut pas être spécifié. | 50~500 | 4.6 | 4.3 | 30 | 24 | 5.3 | 9.9 | 7.9 | 9.3 | 1.5 | M6 | 9 | - | - | - | 1.46 |
40 | 5.1 | 7.4 | 8.3 | 13.2 | 11.7 | 13.7 | - | - | 4.5 | 7.5 | 5 | 1.40 | |||||||
50 | 6.4 | 8.9 | 10.7 | 16.5 | 14.5 | 16.2 | - | - | 5.5 | 9 | 6 | 1.34 | |||||||
60 | 0 | 7.4 | 11.7 | 12.4 | 19.8 | 18.5 | 20.6 | - | - | - | - | - | 1.28 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GDCC35-2000 |
GDCC35-450 |
GDCC35-950 |
GDCC40-2000 |
GDCC40-450 |
GDCC40-950 |
GDCC50-2000 |
GDCC50-450 |
GDCC50-950 |
GDCC60-2000 |
GDCC60-450 |
GDCC60-950 |
GDCS35-2000 |
GDCS35-450 |
GDCS35-950 |
GDCS40-2000 |
GDCS40-450 |
GDCS40-950 |
GDCS50-2000 |
GDCS50-450 |
GDCS50-950 |
GDCS60-2000 |
GDCS60-450 |
GDCS60-950 |
GDTC35-2000 |
GDTC35-450 |
GDTC35-950 |
GDTC40-2000 |
GDTC40-450 |
GDTC40-950 |
GDTC50-2000 |
GDTC50-450 |
GDTC50-950 |
GDTC60-2000 |
GDTC60-450 |
GDTC60-950 |
GDTS35-2000 |
GDTS35-450 |
GDTS35-950 |
GDTS40-2000 |
GDTS40-450 |
GDTS40-950 |
GDTS50-2000 |
GDTS50-450 |
GDTS50-950 |
GDTS60-2000 |
GDTS60-450 |
GDTS60-950 |
LGCC35-[200-2000/10]-K[0,2,3,4,5,6,7,8,9,10] |
LGCC40-[200-2000/10]-K[0,2,3,4,5,6,7,8,9,10] |
LGCC50-[200-2000/10]-K[0,2,3,4,5,6,7,8,9,10] |
LGCC60-[200-2000/10]-K0 |
LGCS35-[200-2000/10]-K[0,2,3,4,5,6,7,8,9,10] |
LGCS40-[200-2000/10]-K[0,2,3,4,5,6,7,8,9,10] |
LGCS50-[200-2000/10]-K[0,2,3,4,5,6,7,8,9,10] |
LGCS60-[200-2000/10]-K0 |
LGTC35-[200-2000/10]-K[0,2,3,4,5,6,7,8,9,10] |
LGTC40-[200-2000/10]-K[0,2,3,4,5,6,7,8,9,10] |
LGTC50-[200-2000/10]-K[0,2,3,4,5,6,7,8,9,10] |
LGTC60-[200-2000/10]-K[0,2,3,4,5,6,7,8,9,10] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du canal C | Forme | Méthode de spécification de la dimension L | No. | Longueur L (mm) | #2 | Nombre de trous K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Glissière | sélectionnable | 35 | 2000 | - | - | |
41.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Glissière | sélectionnable | 35 | 450 | - | - | |
68.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Glissière | sélectionnable | 35 | 950 | - | - | |
115.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Glissière | sélectionnable | 40 | 2000 | - | - | |
41.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Glissière | sélectionnable | 40 | 450 | - | - | |
68.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Glissière | sélectionnable | 40 | 950 | - | - | |
115.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Glissière | sélectionnable | 50 | 2000 | - | - | |
41.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Glissière | sélectionnable | 50 | 450 | - | - | |
68.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Glissière | sélectionnable | 50 | 950 | - | - | |
115.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Glissière | sélectionnable | 60 | 2000 | - | - | |
41.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Glissière | sélectionnable | 60 | 450 | - | - | |
68.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Glissière | sélectionnable | 60 | 950 | - | - | |
167.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Glissière | sélectionnable | 35 | 2000 | - | - | |
56.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Glissière | sélectionnable | 35 | 450 | - | - | |
100.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Glissière | sélectionnable | 35 | 950 | - | - | |
167.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Glissière | sélectionnable | 40 | 2000 | - | - | |
56.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Glissière | sélectionnable | 40 | 450 | - | - | |
100.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Glissière | sélectionnable | 40 | 950 | - | - | |
167.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Glissière | sélectionnable | 50 | 2000 | - | - | |
56.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Glissière | sélectionnable | 50 | 450 | - | - | |
100.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Glissière | sélectionnable | 50 | 950 | - | - | |
167.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Glissière | sélectionnable | 60 | 2000 | - | - | |
56.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Glissière | sélectionnable | 60 | 450 | - | - | |
100.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Glissière | sélectionnable | 60 | 950 | - | - | |
50.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Bord relevé | sélectionnable | 35 | 2000 | - | - | |
22.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Bord relevé | sélectionnable | 35 | 450 | - | - | |
31.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Bord relevé | sélectionnable | 35 | 950 | - | - | |
50.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier (chrome trivalent) | Bord relevé | sélectionnable | 40 | 2000 | - | - | |
22.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Bord relevé | sélectionnable | 40 | 450 | - | - | |
31.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Bord relevé | sélectionnable | 40 | 950 | - | - | |
50.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Bord relevé | sélectionnable | 50 | 2000 | - | - | |
22.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Bord relevé | sélectionnable | 50 | 450 | - | - | |
31.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Bord relevé | sélectionnable | 50 | 950 | - | - | |
67.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Bord relevé | sélectionnable | 60 | 2000 | - | - | |
27.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Bord relevé | sélectionnable | 60 | 450 | - | - | |
41.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Bord relevé | sélectionnable | 60 | 950 | - | - | |
87.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Bord relevé | sélectionnable | 35 | 2000 | - | - | |
34.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Bord relevé | sélectionnable | 35 | 450 | - | - | |
54.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Bord relevé | sélectionnable | 35 | 950 | - | - | |
87.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Bord relevé | sélectionnable | 40 | 2000 | - | - | |
34.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Bord relevé | sélectionnable | 40 | 450 | - | - | |
54.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Bord relevé | sélectionnable | 40 | 950 | - | - | |
87.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Bord relevé | sélectionnable | 50 | 2000 | - | - | |
34.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Bord relevé | sélectionnable | 50 | 450 | - | - | |
54.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Bord relevé | sélectionnable | 50 | 950 | - | - | |
118.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Bord relevé | sélectionnable | 60 | 2000 | - | - | |
44.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Bord relevé | sélectionnable | 60 | 450 | - | - | |
75.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Bord relevé | sélectionnable | 60 | 950 | - | - | |
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Glissière | configurable | 35 | - | 200 ~ 2000 | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Glissière | configurable | 40 | - | 200 ~ 2000 | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Glissière | configurable | 50 | - | 200 ~ 2000 | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Glissière | configurable | 60 | - | 200 ~ 2000 | 0 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable | Glissière | configurable | 35 | - | 200 ~ 2000 | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable | Glissière | configurable | 40 | - | 200 ~ 2000 | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable | Glissière | configurable | 50 | - | 200 ~ 2000 | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable | Glissière | configurable | 60 | - | 200 ~ 2000 | 0 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Bord relevé | configurable | 35 | - | 200 ~ 2000 | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Bord relevé | configurable | 40 | - | 200 ~ 2000 | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Bord relevé | configurable | 50 | - | 200 ~ 2000 | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier (chrome trivalent) | Bord relevé | configurable | 60 | - | 200 ~ 2000 | 0 ~ 10 |
Loading...
Type | Guide-chaînes | Matériau | Autres résines |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du canal C
Forme
Méthode de spécification de la dimension L
No.
Longueur L(mm)
#2
Nombre de trous K
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles