Petits galets tendeurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Petits galets tendeurs:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceDureté
Corps principalRoulementCorps principal
SDRCHEN 1.1191 équiv. (Trempé par induction)AcierOxydé noir55~60HRC Trempage partie T Profond. 1 ~ 2mm

Spécifications

Référence pièce-D
SDRCH40-60
Référence pièceDdLTdhHSDimensions du roulementBague de retenuePrix unitaire
TypeD1B
SDRCH35306124.4132.23606ZZ176RTWN17
401015223.56000ZZ268RTWN26
5012162636201ZZ3210RTWN32
404010157.5222.23.56000ZZ268RTWN26
5012162636201ZZ3210RTWN32
6015192946202ZZ3511RTWN35
505010199222.75.56000ZZ268RTWN26
601219264.56201ZZ3210RTWN32
7015192946202ZZ3511RTWN35
6060122311.8263.56.56201ZZ3210RTWN32
7015232966202ZZ3511RTWN35

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SDRCH35-30
SDRCH35-40
SDRCH35-50
SDRCH40-40
SDRCH40-50
SDRCH40-60
SDRCH50-50
SDRCH50-60
SDRCH50-70
SDRCH60-60
SDRCH60-70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal Diam. de l'alésage de l'arbre D (ou d)
(mm)
D.E. D
(Ø)

18.90 €

1 Disponible 7 jours 1035630

21.40 €

1 Disponible 7 jours 10351040

22.67 €

1 Disponible 7 jours 10351250

21.16 €

1 Disponible 7 jours 10401040

22.30 €

1 Disponible 7 jours 10401250

25.82 €

1 Disponible 7 jours 10401560

24.81 €

1 Disponible 7 jours 10501050

26.82 €

1 Disponible 7 jours 10501260

29.97 €

1 Disponible 7 jours 10501570

28.08 €

1 Disponible 7 jours 10601260

30.85 €

1 Disponible 7 jours 10601570

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Petits galets tendeurs:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du pignon Type C Type Galets tendeurs Nombre de rails Rangée simple
Matériau EN 1.1191 Equiv. (Trempé par induction) Type à chaîne Petits galets tendeurs Type à arbre Un seul roulement
Traitement de surface Revêtement oxydé noir

Produits complémentaires

Assistance technique