Modules de tendeur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Modules de tendeur:Affichage d'image associés
• Galets tendeurs de chaîne Ici, 1552
• Galets tendeurs avec dents pour courroies de distribution.
Ici~1456
• Galets tendeurs pour courroies de distribution Ici
• Galets tendeurs pour courroies plates Ici
TypeMatériauTraitement de surface
Plaque de fixationGoupille de tensionPlaque de glissièreBloc de tension
TNSREN 1.0038 équiv.EN 1.1191 équiv.EN 1.1191 équiv. (moulage de précision)EN 1.0038 équiv.Oxydé noir
TNSNPlacage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce-Y-F
TNSR20
TNSN15
-
-
Y15
Y20
-
-
F12
F32
■Détails des dimensions de goupille de tension
Dg6VdtPHWM
(normal)
10139.65131511M8
121511.513
152014.38162017M10
172216.2172419M12
2024192422
■Accessoire TNSR
Dg6
Vis de réglage

Écrou
(2 pcs.)
Vis d'assemblage à tête à six pans creux

Écrou
(2 pcs.)
Vis d'assemblage à tête à six pans creux
(2 pcs.) Rondelle plate
Bague de retenue de type C
10M6x55LBNR6CB4-16LBNR8CB5-10PWF5STWN10
12STWN12
15M8x60LBNR8CB5-22LBNR10CB5-14STWN15
17LBNR12CB6-16PWF6STWN17
20STWN20
■Accessoire TNSN
Dg6
Vis de réglage
Écrou (2 pcs.)
Vis d'assemblage à tête à six pans creux en acier inoxydable
Écrou (2 pcs.)
Vis d'assemblage à tête à six pans creux en acier inoxydable
(2 pcs.)Rondelle plate
Bague de retenue de type C
10M6x55SLBNR6M4x16SLBNR8M5x10SPWF5STWS10
12STWS12
15M8x60SLBNR8M5x22SLBNR10M5x14STWS15
17SLBNR12M6x16SPWF6STWS17
20STWS20
Référence pièceIncrément de 1mmST (course)ABTJCEGKSXZNPrix unitaire
TypeDg6YFTNSRTNSN
TNSR
TNSN
1010~508~502512050624553542.022.557.514215.5  
12  
1512~6010~50251255593157.54048.525.56019296.6  
17301406030702762.5  
20  
Quand D=10 ou 12, Y+F≤80
Quand D=15 ~ 20, Y+F≤120
Pour la cote F, spécifier une valeur identique à la largeur du roulement du galet tendeur actuel. (Tolérance de la cote F : 0~+0.1mm)

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TNSN10-Y[10-50/1]-F[8-50/1]
TNSN12-Y[10-50/1]-F[8-50/1]
TNSN15-Y[12-60/1]-F[10-50/1]
TNSN17-Y[12-60/1]-F[10-50/1]
TNSN20-Y[12-60/1]-F[10-50/1]
TNSR10-Y[10-50/1]-F[8-50/1]
TNSR12-Y[10-50/1]-F[8-50/1]
TNSR15-Y[12-60/1]-F[10-50/1]
TNSR17-Y[12-60/1]-F[10-50/1]
TNSR20-Y[12-60/1]-F[10-50/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de finition D
(mm)
F
(mm)
Y
(mm)
1 9 jours 10Placage autocatalytique au nickel108 ~ 5010 ~ 50
1 9 jours 10Placage autocatalytique au nickel128 ~ 5010 ~ 50
1 9 jours 10Placage autocatalytique au nickel1510 ~ 5012 ~ 60
1 9 jours 10Placage autocatalytique au nickel1710 ~ 5012 ~ 60
1 9 jours 10Placage autocatalytique au nickel2010 ~ 5012 ~ 60
1 9 jours 10Revêtement oxydé noir108 ~ 5010 ~ 50
1 9 jours 10Revêtement oxydé noir128 ~ 5010 ~ 50
1 9 jours 10Revêtement oxydé noir1510 ~ 5012 ~ 60
1 9 jours 10Revêtement oxydé noir1710 ~ 5012 ~ 60
1 9 jours 10Revêtement oxydé noir2010 ~ 5012 ~ 60

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Assistance technique