Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
TNSRL | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
TNSNL | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | Y | - | F | - | L |
TNSRL15 | - | Y12 | - | F10 | - | L50 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | ℓ | B | T | E | G | N | Vis fournie | Prix unitaire | ||||
Type | Dg6 | Y | F | L | TNSRL | TNSNL | |||||||
TNSRL TNSNL | 6 | 7~50 | 6~75 | 30~200 | L+20 | 25 | 10 | 7 | 12 | 6.6 | M6x25 | ||
8 | L+23 | 8 | 14 | ||||||||||
10 | L+25.5 | 9 | 15 | ||||||||||
12 | 10~75 | L+27.5 | 30 | 12 | 10 | 16 | M6x30 | ||||||
15 | L+31 | 12 | 18 | ||||||||||
17 | L+34.5 | 14 | 20 | ||||||||||
20 | L+40 | 35 | 15 | 15 | 22 | 9 | M8x35 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de finition | D (mm) | F (mm) | L (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 6 ~ 75 | 30 ~ 200 | 7 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 6 ~ 75 | 30 ~ 200 | 7 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 6 ~ 75 | 30 ~ 200 | 7 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 10 ~ 75 | 30 ~ 200 | 7 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 15 | 10 ~ 75 | 30 ~ 200 | 7 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 17 | 10 ~ 75 | 30 ~ 200 | 7 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 20 | 10 ~ 75 | 30 ~ 200 | 7 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 6 | 6 ~ 75 | 30 ~ 200 | 7 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 8 | 6 ~ 75 | 30 ~ 200 | 7 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 10 | 6 ~ 75 | 30 ~ 200 | 7 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 12 | 10 ~ 75 | 30 ~ 200 | 7 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 15 | 10 ~ 75 | 30 ~ 200 | 7 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 17 | 10 ~ 75 | 30 ~ 200 | 7 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 20 | 10 ~ 75 | 30 ~ 200 | 7 ~ 50 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Méthode de finition
D(mm)
F(mm)
L(mm)
Y(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles