Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
Pignons de renvoi | EN 1.1181 équiv. (Surface de la dent : trempage par induction) | Oxydé noir |
Plaque de base | EN 1.0718 équiv. | |
Entretoise |
Référence pièce |
THBS35 |
Référence pièce | Chaîne à rouleaux applicable | Pignons de renvoi | A | B | Masse (kg) | Prix unitaire | ||||
Type | N° | Réf. pièce | Nombre de dents | Do | Dp | |||||
THBS | 35 | JIS35 | DRC35-18 | 18 | 60 | 54.85 | 26 | 47 | 0.89 | |
40 | JIS40 | DRC40-15 | 15 | 67 | 61.08 | 0.92 | ||||
50 | JIS50 | DRC50-13 | 13 | 74 | 66.34 | 0.96 | ||||
60 | JIS60 | DRC60-11 | 11 | 76 | 67.62 | 1.00 | ||||
80 | JIS80 | DRC80-9 | 9 | 85 | 74.26 | 30 | 51 | 1.11 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
THBS35 |
THBS40 |
THBS50 |
THBS60 |
THBS80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | N° (chaîne à rouleaux applicable) | |
---|---|---|---|---|---|---|
52.90 € 28.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 35 (JIS35) | |
53.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 (JIS40) | |
53.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 (JIS50) | |
54.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 (JIS60) | |
58.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 (JIS80) |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
N° (chaîne à rouleaux applicable)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles