Equerre pour profilés extrudés / Série 5 (largeur de rainure 6 mm) / pour rainures sur 2 rangées / Console de retournement avec dépassement

Supports - Série 5, supports inversés avec patte, 2 fentes:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-46100 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
HBLFSD5
Référence pièceMasse (g)Vis et écrou encastré utilisableCharge admissible (N)Prix unitaireRemise sur volume
VisQuantitéEcrou encastréQuantité1 à 99 pièce(s)100~200
HBLFSD525CBM5-104HNTT5-541470  
HBLFSDK5  

Modifications

Supports - Série 5, supports inversés avec patte, 2 fentes:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLFSD5
HBLFSD5-C
HBLFSD5-C-SEC
HBLFSD5-C-SEP
HBLFSD5-C-SET
HBLFSD5-C-SEU
HBLFSD5-C-SSP
HBLFSD5-C-SST
HBLFSD5-C-SSU
HBLFSD5-SEC
HBLFSD5-SEP
HBLFSD5-SET
HBLFSD5-SEU
HBLFSD5-SSP
HBLFSD5-SST
HBLFSD5-SSU
HBLFSDK5
HBLFSDK5-C
HBLFSDK5-C-SEC
HBLFSDK5-C-SEP
HBLFSDK5-C-SET
HBLFSDK5-C-SEU
HBLFSDK5-C-SSP
HBLFSDK5-C-SST
HBLFSDK5-C-SSU
HBLFSDK5-SEC
HBLFSDK5-SEP
HBLFSDK5-SET
HBLFSDK5-SEU
HBLFSDK5-SSP
HBLFSDK5-SST
HBLFSDK5-SSU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de profilé applicable
(mm)
Nombre de fentes applicables Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

2.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

10--Non fourniNon fourni

2.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

10--C (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

5.65 €

1 Disponible 5 jours ---C (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

5.22 €

1 Disponible 5 jours ---C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

4.63 €

1 Disponible 5 jours ---C (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

5.22 €

1 Disponible 5 jours ---C (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

5.65 €

1 Disponible 5 jours 10--C (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

4.10 €

1 Disponible 5 jours 10--C (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

6.63 €

1 Disponible 5 jours 10--C (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

5.42 €

1 Disponible 5 jours 10--Non fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

4.98 €

1 Disponible 5 jours ---Non fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

4.40 €

1 Disponible 5 jours ---Non fourniSET (jeu de vis et écrou)

4.98 €

1 Disponible 5 jours ---Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

5.42 €

1 Disponible 5 jours 10--Non fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

3.85 €

1 Disponible 5 jours 10--Non fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

6.40 €

1 Disponible 5 jours 10--Non fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

2.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

1040 ~ 802 fentes / 4 rangées, fenteNon fourniNon fourni

2.77 €

1 Disponible 5 jours 1040 ~ 802 fentes / 4 rangées, fenteC (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

5.81 €

1 Disponible 5 jours -40 ~ 802 fentes / 4 rangées, fenteC (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

5.38 €

1 Disponible 5 jours -40 ~ 802 fentes / 4 rangées, fenteC (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

4.78 €

1 Disponible 5 jours -40 ~ 802 fentes / 4 rangées, fenteC (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

5.38 €

1 Disponible 5 jours -40 ~ 802 fentes / 4 rangées, fenteC (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

5.81 €

1 Disponible 5 jours 1040 ~ 802 fentes / 4 rangées, fenteC (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

4.25 €

1 Disponible 5 jours 1040 ~ 802 fentes / 4 rangées, fenteC (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

6.78 €

1 Disponible 5 jours 1040 ~ 802 fentes / 4 rangées, fenteC (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

5.57 €

1 Disponible 5 jours -40 ~ 802 fentes / 4 rangées, fenteNon fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

5.12 €

1 Disponible 5 jours -40 ~ 802 fentes / 4 rangées, fenteNon fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

4.54 €

1 Disponible 5 jours -40 ~ 802 fentes / 4 rangées, fenteNon fourniSET (jeu de vis et écrou)

5.12 €

1 Disponible 5 jours -40 ~ 802 fentes / 4 rangées, fenteNon fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

5.57 €

1 Disponible 5 jours 1040 ~ 802 fentes / 4 rangées, fenteNon fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

4.00 €

1 Disponible 5 jours 1040 ~ 802 fentes / 4 rangées, fenteNon fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

6.55 €

1 Disponible 5 jours 1040 ~ 802 fentes / 4 rangées, fenteNon fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Supports - Série 5, supports inversés avec patte, 2 fentes:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du support Supports avec plaquette Nom de la série Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm) Position de la languette Avec languette des deux côtés
Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) Standard Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-46100 Equiv.
Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 5 Taille du profilé extrudé Pour 20, 25, 40
Type de support Supports inversés avec plaquette Vis utilisables Vis M5 Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 6

Produits complémentaires

Assistance technique