Supports - Série 5, supports épais, 2 fentes, 8 trous

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports - Série 5, supports épais, 2 fentes, 8 trous:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv. Traitement de surface : anodisé transparent

Spécifications

Référence pièce
HBLTD5
Référence pièceMasse (g)Vis et écrou encastré utilisableCharge admissible (N)Prix unitaireRemise sur volume
VisQuantitéEcrou encastréQuantité1 à 99 pièce(s)100~200
HBLTDW559CBM5-108HNTT5-582156  

Modifications

Supports - Série 5, supports épais, 2 fentes, 8 trous:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLTDW5
HBLTDW5-C
HBLTDW5-C-SEP
HBLTDW5-C-SET
HBLTDW5-C-SEU
HBLTDW5-C-SSP
HBLTDW5-C-SST
HBLTDW5-C-SSU
HBLTDW5-SEP
HBLTDW5-SET
HBLTDW5-SEU
HBLTDW5-SSP
HBLTDW5-SST
HBLTDW5-SSU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSUsinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

3.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Non fourniNon fourni

3.39 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

8.73 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

7.52 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

8.73 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

9.63 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

6.41 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

11.65 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

8.35 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

7.14 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSET (jeu de vis et écrou)

8.35 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

9.26 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

6.04 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

11.27 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports extrudés Nom de la série Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm) Position de la languette Sans languette
Fonctions supplémentaires (support extrudé) Standard Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-51400-T5 Equiv.
Méthode de finition Anodisé clair Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 5
Taille du profilé extrudé Pour 40 Type de support Supports épais Vis utilisables Vis M5
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 8

Produits complémentaires

Assistance technique