Equerre pour profilés extrudés / Série 5 (largeur de rainure 6 mm) / pour rainures à 3 rangées / étrier épais extrudé / type de fixation à 12 trous

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports - Série 5, supports épais, 3 fentes, 12 trous:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv. Traitement de surface : anodisé transparent

Spécifications

Référence pièce
HBLTT5

Modifications

Supports - Série 5, supports épais, 3 fentes, 12 trous:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLTTW5
HBLTTW5-C
HBLTTW5-C-SEC
HBLTTW5-C-SEP
HBLTTW5-C-SET
HBLTTW5-C-SEU
HBLTTW5-C-SSP
HBLTTW5-C-SST
HBLTTW5-C-SSU
HBLTTW5-SEC
HBLTTW5-SEP
HBLTTW5-SET
HBLTTW5-SEU
HBLTTW5-SSP
HBLTTW5-SST
HBLTTW5-SSU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSUsinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

4.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Non fourniNon fourni

4.40 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

14.20 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

12.40 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

10.60 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

12.40 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

13.76 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

8.94 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

16.79 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

13.83 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

12.02 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

10.21 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSET (jeu de vis et écrou)

12.02 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

13.39 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

8.56 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

16.41 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports extrudés Nom de la série Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm) Position de la languette Sans languette
Fonctions supplémentaires (support extrudé) Standard Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-51400-T5 Equiv.
Méthode de finition Anodisé clair Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 5
Taille du profilé extrudé Pour 60 Type de support Supports épais Vis utilisables Vis M5
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 12

Produits complémentaires

Assistance technique