• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Supports en angle - Série 5, jeu de supports en cornière, type R

Supports - Série 5, jeu de supports en cornière, type R:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
HBLCS5EN AC-46100 Équiv.-
Polyamide
HBLCR5EN ZC0400 Équiv.Galvanisation au zinc
Polyamide-
HBLCD5EN 1.4308 Équiv.
Polyamide

Spécifications

Référence pièce
HBLCD5-S
Référence pièceMasse (g)Vis fournieCharge admissible (N)Prix unitaireRemise sur volume
VisQuantité1 à 99 pièce(s)100~200
HBLCS5-B8CBS5-162400  
HBLCR5-B25BCB5-153676  
HBLCR5-S
HBLCD5-S18Vis d'assemblage à tête ronde M4x12
3774  

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
HBLCD5-S
HBLCR5-B
HBLCR5-S
HBLCS5-B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMatériau Type de support Couleur du capuchon

4.59 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatibleEN 1.4308 Equiv.Jeu de supports en cornière, type trois directionsS (gris)

3.76 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatibleEN ZC0400 Equiv.Jeu de supports en cornière, type trois directionsB (noir)

3.76 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatibleEN ZC0400 Equiv.Jeu de supports en cornière, type trois directionsS (gris)

3.79 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatibleEN AC-46100 Equiv.Jeu de supports en cornière, type deux directionsB (noir)

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Supports - Série 5, jeu de supports en cornière, type R:Affichage d'image associés

Informations de base

Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 5 Taille du profilé extrudé Pour 20

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique