• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Supports - Série 5, supports fins en acier inoxydable, avec patte

Supports - Série 5, supports fins en acier inoxydable, avec patte:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4301 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
HBLST5
TypeMasse (g)Vis et écrou encastré utilisableCharge admissible (N)Prix unitaireRemise sur volume
VisQuantitéEcrou encastréQuantité1 à 99 pièce(s)100~200
HBLSP510CBM5-82HNTT5-52686  

Modifications

Supports - Série 5, supports fins en acier inoxydable, avec patte:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
HBLSP5
HBLSP5-SEP
HBLSP5-SET
HBLSP5-SEU
HBLSP5-SSP
HBLSP5-SST
HBLSP5-SSU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSAccessoires

1.10 €

Disponible Jour même

Stock

6Non fourni

2.16 €

Disponible Jour même

Stock

-SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

1.92 €

Disponible Jour même

Stock

-SET (jeu de vis et écrou)

2.16 €

Disponible Jour même

Stock

-SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

2.34 €

Disponible Jour même

Stock

6SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

1.70 €

Disponible Jour même

Stock

6SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

2.74 €

Disponible Jour même

Stock

6SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Supports - Série 5, supports fins en acier inoxydable, avec patte:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du support Supports fins Nom de la série Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm) Position de la languette Avec languette des deux côtés
Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN 1.4301 Equiv. Série d'extrusions HFS
Profilé extrudé n° 5 Taille du profilé extrudé Pour 20, 25, 40 Type de support Supports fins en acier inoxydable avec plaquette
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Non fourni Vis utilisables Vis M5 Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 2

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique