Supports - Série 6, supports inversés avec patte, 2 fentes, 8 trous

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports - Série 6, supports inversés avec patte, 2 fentes, 8 trous:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-46100 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
HBLFTD6

Modifications

Supports - Série 6, supports inversés avec patte, 2 fentes, 8 trous:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLFSDW6
HBLFSDW6-50
HBLFSDW6-50-C
HBLFSDW6-50-C-SEC
HBLFSDW6-50-C-SEP
HBLFSDW6-50-C-SET
HBLFSDW6-50-C-SEU
HBLFSDW6-50-C-SSP
HBLFSDW6-50-C-SST
HBLFSDW6-50-C-SSU
HBLFSDW6-50-SEC
HBLFSDW6-50-SEP
HBLFSDW6-50-SET
HBLFSDW6-50-SEU
HBLFSDW6-50-SSP
HBLFSDW6-50-SST
HBLFSDW6-50-SSU
HBLFSDW6-C
HBLFSDW6-C-SEC
HBLFSDW6-C-SEP
HBLFSDW6-C-SET
HBLFSDW6-C-SEU
HBLFSDW6-C-SSP
HBLFSDW6-C-SST
HBLFSDW6-C-SSU
HBLFSDW6-SEC
HBLFSDW6-SEP
HBLFSDW6-SET
HBLFSDW6-SEU
HBLFSDW6-SSP
HBLFSDW6-SST
HBLFSDW6-SSU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de profilé applicable
(mm)
Nombre de fentes applicables Taille du profilé extrudé Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

4.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

1060 ~ 1202 fentes / 4 rangées, fentePour 30 et 60Non fourniNon fourni

3.40 €

1 Disponible 5 jours 1050 ~ 1002 fentes / 4 rangées, fentePour un carré de 50Non fourniNon fourni

4.03 €

1 Disponible 5 jours 1050 ~ 1002 fentes / 4 rangées, fentePour un carré de 50C (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

11.32 €

1 Disponible 5 jours 10--Pour un carré de 50C (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

9.80 €

1 Disponible 5 jours ---Pour un carré de 50C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

8.48 €

1 Disponible 5 jours ---Pour un carré de 50C (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

9.80 €

1 Disponible 5 jours ---Pour un carré de 50C (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

10.91 €

1 Disponible 5 jours 10--Pour un carré de 50C (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

8.89 €

1 Disponible 5 jours 10--Pour un carré de 50C (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

13.23 €

1 Disponible 5 jours 10--Pour un carré de 50C (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

10.67 €

1 Disponible 5 jours 10--Pour un carré de 50Non fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

9.17 €

1 Disponible 5 jours ---Pour un carré de 50Non fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

7.85 €

1 Disponible 5 jours -50 ~ 1002 fentes / 4 rangées, fentePour un carré de 50Non fourniSET (jeu de vis et écrou)

9.17 €

1 Disponible 5 jours ---Pour un carré de 50Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

10.28 €

1 Disponible 5 jours 10--Pour un carré de 50Non fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

8.26 €

1 Disponible 5 jours 1050 ~ 1002 fentes / 4 rangées, fentePour un carré de 50Non fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

12.59 €

1 Disponible 5 jours 10--Pour un carré de 50Non fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

4.91 €

1 Disponible 5 jours 1060 ~ 1202 fentes / 4 rangées, fentePour 30 et 60C (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

12.20 €

1 Disponible 5 jours 10--Pour 30 et 60C (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

10.67 €

1 Disponible 5 jours ---Pour 30 et 60C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

9.36 €

1 Disponible 5 jours ---Pour 30 et 60C (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

10.67 €

1 Disponible 5 jours ---Pour 30 et 60C (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

11.79 €

1 Disponible 5 jours ---Pour 30 et 60C (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

9.77 €

1 Disponible 5 jours ---Pour 30 et 60C (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

14.11 €

1 Disponible 5 jours ---Pour 30 et 60C (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

11.56 €

1 Disponible 5 jours 10--Pour 30 et 60Non fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

10.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

---Pour 30 et 60Non fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

8.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

-60 ~ 1202 fentes / 4 rangées, fentePour 30 et 60Non fourniSET (jeu de vis et écrou)

10.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

---Pour 30 et 60Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

11.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

---Pour 30 et 60Non fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

9.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

-60 ~ 1202 fentes / 4 rangées, fentePour 30 et 60Non fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

13.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

---Pour 30 et 60Non fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Supports - Série 6, supports inversés avec patte, 2 fentes, 8 trous:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du support Supports avec plaquette Nom de la série Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) Position de la languette Avec languette des deux côtés
Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) Standard Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-46100 Equiv.
Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 6 Type de support Supports inversés avec plaquette
Vis utilisables Vis M6 Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 8

Produits complémentaires

Assistance technique