Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HBLFTD6 HBLFTD6-50 | EN AC-46100 Équiv. | - |
HBLFTDB6 | Anodisé noir | |
HBLFTDM6 | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce |
HBLFTD6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de profilé applicable (mm) | Nombre de fentes applicables | Méthode de finition | Taille du profilé extrudé | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.71 € 2.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | - | Non fourni | Pour 30 et 60 | Non fourni | Non fourni | |
3.73 € 3.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | - | Non fourni | Pour un carré de 50 | Non fourni | Non fourni | |
3.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Non fourni | Pour un carré de 50 | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
7.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Non fourni | Pour un carré de 50 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
6.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Non fourni | Pour un carré de 50 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
5.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Non fourni | Pour un carré de 50 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
6.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Non fourni | Pour un carré de 50 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
6.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Non fourni | Pour un carré de 50 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
5.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Non fourni | Pour un carré de 50 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
8.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Non fourni | Pour un carré de 50 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
6.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Non fourni | Pour un carré de 50 | Non fourni | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
5.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Non fourni | Pour un carré de 50 | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
5.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Non fourni | Pour un carré de 50 | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
5.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Non fourni | Pour un carré de 50 | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
6.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Non fourni | Pour un carré de 50 | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
5.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Non fourni | Pour un carré de 50 | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
7.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Non fourni | Pour un carré de 50 | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
3.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Non fourni | Pour 30 et 60 | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
7.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Non fourni | Pour 30 et 60 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
6.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Non fourni | Pour 30 et 60 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
5.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Non fourni | Pour 30 et 60 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
6.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Non fourni | Pour 30 et 60 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
6.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Non fourni | Pour 30 et 60 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
5.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Non fourni | Pour 30 et 60 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
7.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Non fourni | Pour 30 et 60 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
6.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Non fourni | Pour 30 et 60 | Non fourni | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
5.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Non fourni | Pour 30 et 60 | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
4.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Non fourni | Pour 30 et 60 | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
5.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Non fourni | Pour 30 et 60 | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
6.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Non fourni | Pour 30 et 60 | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
5.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Non fourni | Pour 30 et 60 | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
7.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Non fourni | Pour 30 et 60 | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
5.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 ~ 120 | 2 fentes / 4 rangées, fente | Anodisé noir | Pour 30 et 60 | Non fourni | Non fourni | |
5.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 ~ 120 | 2 fentes / 4 rangées, fente | Anodisé noir | Pour 30 et 60 | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
9.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 ~ 120 | 2 fentes / 4 rangées, fente | Anodisé noir | Pour 30 et 60 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
8.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 ~ 120 | 2 fentes / 4 rangées, fente | Anodisé noir | Pour 30 et 60 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
9.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 ~ 120 | 2 fentes / 4 rangées, fente | Anodisé noir | Pour 30 et 60 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
8.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 ~ 120 | 2 fentes / 4 rangées, fente | Anodisé noir | Pour 30 et 60 | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
7.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Anodisé noir | Pour 30 et 60 | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
8.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 ~ 120 | 2 fentes / 4 rangées, fente | Anodisé noir | Pour 30 et 60 | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
5.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 60 ~ 120 | 2 fentes / 4 rangées, fente | Placage autocatalytique au nickel | Pour 30 et 60 | Non fourni | Non fourni | |
5.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 ~ 120 | 2 fentes / 4 rangées, fente | Placage autocatalytique au nickel | Pour 30 et 60 | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
9.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | Pour 30 et 60 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
8.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Placage autocatalytique au nickel | Pour 30 et 60 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
8.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Placage autocatalytique au nickel | Pour 30 et 60 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
8.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Placage autocatalytique au nickel | Pour 30 et 60 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
9.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Placage autocatalytique au nickel | Pour 30 et 60 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
8.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Placage autocatalytique au nickel | Pour 30 et 60 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
10.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Placage autocatalytique au nickel | Pour 30 et 60 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
9.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | Pour 30 et 60 | Non fourni | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
8.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Placage autocatalytique au nickel | Pour 30 et 60 | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
7.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 60 ~ 120 | 2 fentes / 4 rangées, fente | Placage autocatalytique au nickel | Pour 30 et 60 | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
8.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Placage autocatalytique au nickel | Pour 30 et 60 | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
8.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Placage autocatalytique au nickel | Pour 30 et 60 | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
7.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 60 ~ 120 | 2 fentes / 4 rangées, fente | Placage autocatalytique au nickel | Pour 30 et 60 | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
9.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Placage autocatalytique au nickel | Pour 30 et 60 | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) |
Loading...
Forme du support | Supports avec plaquette | Nom de la série | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | Position de la languette | Avec languette des deux côtés |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) | Standard | Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Matériau | EN AC-46100 Equiv. |
Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 6 | Type de support | Supports avec plaquette |
Vis utilisables | Vis M6 | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 4 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur de profilé applicable(mm)
Nombre de fentes applicables
Méthode de finition
Taille du profilé extrudé
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles