Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Supports - Série 6, supports avec patte

Supports - Série 6, supports avec patte:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
HBLFS6EN AC-46100 Équiv.-
HBLFSB6Revêtement par électrodéposition cathodique : noir

Spécifications

Référence pièce
HBLFS6

Modifications

Supports - Série 6, supports avec patte:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
HBLFS6
HBLFS6-C
HBLFS6-C-SEC
HBLFS6-C-SEP
HBLFS6-C-SET
HBLFS6-C-SEU
HBLFS6-C-SSP
HBLFS6-C-SST
HBLFS6-C-SSU
HBLFS6-SEC
HBLFS6-SEP
HBLFS6-SET
HBLFS6-SEU
HBLFS6-SSP
HBLFS6-SST
HBLFS6-SSU
HBLFSB6
HBLFSB6-C
HBLFSB6-C-SEP
HBLFSB6-C-SET
HBLFSB6-C-SEU
HBLFSB6-SEP
HBLFSB6-SET
HBLFSB6-SEU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMéthode de finition Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

0.72 €

Disponible Jour même

Stock

10Non fourniNon fourniNon fourni

0.94 €

Disponible Jour même

Stock

10Non fourniC (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

2.47 €

Disponible 3 jours -Non fourniC (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

2.15 €

Disponible Jour même

Stock

-Non fourniC (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

1.87 €

Disponible Jour même

Stock

-Non fourniC (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

2.15 €

Disponible Jour même

Stock

-Non fourniC (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

2.38 €

Disponible Jour même

Stock

-Non fourniC (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

1.96 €

Disponible Jour même

Stock

-Non fourniC (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

2.87 €

Disponible Jour même

Stock

-Non fourniC (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

2.25 €

Disponible 3 jours 10Non fourniNon fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

1.93 €

Disponible 3 jours -Non fourniNon fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

1.66 €

Disponible Jour même

Stock

-Non fourniNon fourniSET (jeu de vis et écrou)

1.93 €

Disponible Jour même

Stock

-Non fourniNon fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

2.17 €

Disponible Jour même

Stock

-Non fourniNon fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

1.74 €

Disponible Jour même

Stock

-Non fourniNon fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

2.66 €

Disponible Jour même

Stock

-Non fourniNon fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

1.41 €

Disponible Jour même

Stock

10Revêtement par électrodéposition cathodique (noir)Non fourniNon fourni

1.95 €

Disponible 3 jours 10Revêtement par électrodéposition cathodique (noir)C (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

2.73 €

3 jours -Revêtement par électrodéposition cathodique (noir)C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

2.46 €

3 jours -Revêtement par électrodéposition cathodique (noir)C (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

2.73 €

3 jours -Revêtement par électrodéposition cathodique (noir)C (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

2.63 €

Disponible 3 jours -Revêtement par électrodéposition cathodique (noir)C (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

2.46 €

Disponible 3 jours -Revêtement par électrodéposition cathodique (noir)Non fourniSET (jeu de vis et écrou)

2.56 €

Disponible 3 jours -Revêtement par électrodéposition cathodique (noir)Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Supports - Série 6, supports avec patte:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du support Supports avec plaquette Nom de la série Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) Position de la languette Avec languette des deux côtés
Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) Standard Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-46100 Equiv.
Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 6 Taille du profilé extrudé Pour 30 et 60
Type de support Supports avec plaquette Vis utilisables Vis M6 Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 2

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique