Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HBLTD6 |
Référence pièce | Masse (g) | Vis et écrou encastré utilisable | Charge admissible (N) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Vis | Quantité | Ecrou encastré | Quantité | 1 à 99 pièce(s) | 100~200 | |||
HBLTDW6 | 192 | CBM6-15 | 8 | HNTT6- 6 | 8 | 2940 | ||
HBLDDW6 | 190 | CBM6-12 | 8 | 8 | 2940 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de support | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Supports triangulaires | Non fourni | Non fourni | |
15.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Supports triangulaires | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
14.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Supports triangulaires | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
15.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Supports triangulaires | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
16.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Supports triangulaires | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
14.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Supports triangulaires | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
18.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Supports triangulaires | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
3.08 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Supports épais | Non fourni | Non fourni | ||
4.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports épais | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
9.63 € | 1 | Disponible | Jour même | - | Supports épais | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
8.32 € | 1 | Disponible | Jour même | - | Supports épais | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
9.63 € | 1 | Disponible | Jour même | - | Supports épais | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
10.82 € | 1 | Disponible | Jour même | - | Supports épais | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
8.81 € | 1 | Disponible | Jour même | - | Supports épais | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
13.14 € | 1 | Disponible | Jour même | - | Supports épais | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
9.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Supports épais | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
7.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Supports épais | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
9.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Supports épais | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
10.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Supports épais | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
8.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Supports épais | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
12.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Supports épais | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) |
Loading...
Forme du support | Triangle | Nom de la série | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | Position de la languette | Sans languette |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires (support extrudé) | Standard | Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. |
Méthode de finition | Anodisé clair | Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 6 |
Taille du profilé extrudé | Pour 50, 60, 100 | Vis utilisables | Vis M6 | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 8 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de support
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles