Supports - Série 6, supports ultra épais, 3 fentes, 6 trous

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports - Série 6, supports ultra épais, 3 fentes, 6 trous:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv.
Traitement de surface : anodisation

Spécifications

Référence pièce
HBLTT6
Référence pièceMasse (g)Vis et écrou encastré utilisableCharge admissible
(N)
Prix unitaireRemise sur volume
TypeVisQuantitéEcrou encastréQuantité1 à 99 pièce(s)100~200
HBLUT6409CBM6-206HNTT6-662744  
HBLUF6512882940  

Modifications

Supports - Série 6, supports ultra épais, 3 fentes, 6 trous:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLUF6
HBLUF6-C
HBLUF6-C-SEC
HBLUF6-C-SEP
HBLUF6-C-SET
HBLUF6-C-SEU
HBLUF6-C-SSP
HBLUF6-C-SST
HBLUF6-C-SSU
HBLUF6-SEC
HBLUF6-SEP
HBLUF6-SET
HBLUF6-SEU
HBLUF6-SSP
HBLUF6-SST
HBLUF6-SSU
HBLUT6
HBLUT6-SEC
HBLUT6-SEP
HBLUT6-SET
HBLUT6-SEU
HBLUT6-SSP
HBLUT6-SST
HBLUT6-SSU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille du profilé extrudé Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés

12.59 €

1 Disponible 5 jours 10Pour 100 (carré)Non fourniNon fourni8

13.10 €

1 Disponible 5 jours 10Pour 100 (carré)C (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni8

20.18 €

1 Disponible 5 jours 10Pour 100 (carré)C (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)8

19.07 €

1 Disponible 5 jours -Pour 100 (carré)C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)8

17.76 €

1 Disponible 5 jours -Pour 100 (carré)C (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)8

19.07 €

1 Disponible 5 jours -Pour 100 (carré)C (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)8

20.02 €

1 Disponible 5 jours 10Pour 100 (carré)C (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)8

18.00 €

1 Disponible 5 jours 10Pour 100 (carré)C (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)8

22.34 €

1 Disponible 5 jours 10Pour 100 (carré)C (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)8

19.66 €

1 Disponible 5 jours 10Pour 100 (carré)Non fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)8

18.57 €

1 Disponible 5 jours -Pour 100 (carré)Non fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)8

17.25 €

1 Disponible 5 jours -Pour 100 (carré)Non fourniSET (jeu de vis et écrou)8

18.57 €

1 Disponible 5 jours -Pour 100 (carré)Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)8

19.52 €

1 Disponible 5 jours 10Pour 100 (carré)Non fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)8

17.51 €

1 Disponible 5 jours 10Pour 100 (carré)Non fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)8

21.84 €

1 Disponible 5 jours 10Pour 100 (carré)Non fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)8

10.15 €

1 Disponible 5 jours 10Pour 90 carréNon fourniNon fourni6

15.36 €

1 Disponible 5 jours 10Pour 90 carréNon fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)6

14.52 €

1 Disponible 5 jours -Pour 90 carréNon fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)6

13.54 €

1 Disponible 5 jours -Pour 90 carréNon fourniSET (jeu de vis et écrou)6

14.52 €

1 Disponible 5 jours -Pour 90 carréNon fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)6

15.42 €

1 Disponible 5 jours 10Pour 90 carréNon fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)6

13.92 €

1 Disponible 5 jours 10Pour 90 carréNon fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)6

17.16 €

1 Disponible 5 jours 10Pour 90 carréNon fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports extrudés Nom de la série Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) Position de la languette Sans languette
Fonctions supplémentaires (support extrudé) Standard Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-51400-T5 Equiv.
Méthode de finition Anodisé clair Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 6
Type de support Supports ultra-épais Vis utilisables Vis M6

Produits complémentaires

Assistance technique