Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HBLSP6 |
Référence pièce | Masse (g) | Vis et écrou encastré utilisable | Charge admissible (N) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | Vis | Quantité | Ecrou encastré | Quantité | 1 à 99 pièce(s) | 100~200 | ||
HBLSP6 | 33 | CBM6-12 | 2 | HNTT6-6 | 2 | 980 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HBLSP6 |
HBLSP6-SEP |
HBLSP6-SET |
HBLSP6-SEU |
HBLSP6-SSP |
HBLSP6-SST |
HBLSP6-SSU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|
1.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Non fourni | |
2.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
2.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | SET (jeu de vis et écrou) | |
2.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
2.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
2.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
3.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) |
Loading...
Forme du support | Supports fins | Nom de la série | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | Position de la languette | Sans languette |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Matériau | EN 1.4301 Equiv. | Série d'extrusions | HFS |
Profilé extrudé n° | 6 | Taille du profilé extrudé | Pour 30, 50, 60 | Type de support | Supports fins en acier inoxydable avec plaquette |
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Non fourni | Vis utilisables | Vis M6 | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles