Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HBLCS6 | EN AC-46100 Équiv. | - |
Polyamide | ||
HBLCR6 | EN ZC0400 Équiv. | Galvanisation au zinc |
Polyamide | - | |
HBLCD6 | EN 1.4308 Équiv. | |
Polyamide |
Référence pièce |
HBLCR6-B |
Référence pièce | Masse (g) | Vis fournie | Charge admissible (N) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Vis | Quantité | 1 à 99 pièce(s) | 100~120 | |||
HBLCS6-B | 27 | CBS8-25 | 2 | 500 | ||
HBLCR6-B | 59 | BCB8-25 | 3 | 999 | ||
HBLCR6-S | ||||||
HBLCD6-S | 45 | Vis d'assemblage à tête bombée M8x25 | 3 | 1862 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HBLCD6-S |
HBLCR6-B |
HBLCR6-S |
HBLCS6-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Type de support | Couleur du capuchon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | EN 1.4308 Equiv. | Jeu de supports en cornière, type trois directions | S (gris) | |
5.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | EN ZC0400 Equiv. | Jeu de supports en cornière, type trois directions | B (noir) | |
5.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN ZC0400 Equiv. | Jeu de supports en cornière, type trois directions | S (gris) | |
5.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN AC-46100 Equiv. | Jeu de supports en cornière, type deux directions | B (noir) |
Loading...
Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 6 | Taille du profilé extrudé | Pour 30 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Type de support
Couleur du capuchon
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles