• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Supports triangulaires sans patte- Série 6, base 30

Supports triangulaires sans patte- Série 6, base 30:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv.
Traitement de surface : anodisation

Spécifications

Référence pièce
HBLTSW6

Modifications

Supports triangulaires sans patte- Série 6, base 30:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLDSW6
HBLDSW6-SEP
HBLDSW6-SET
HBLDSW6-SEU
HBLDSW6-SSP
HBLDSW6-SST
HBLDSW6-SSU
HBLDSWT6
HBLDSWT6-SEP
HBLDSWT6-SET
HBLDSWT6-SEU
HBLDSWT6-SSP
HBLDSWT6-SST
HBLDSWT6-SSU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de support Accessoires

4.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Supports triangulaires sans saillieNon fourni

7.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Supports triangulaires sans saillieSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

6.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Supports triangulaires sans saillieSET (jeu de vis et écrou)

7.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Supports triangulaires sans saillieSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

7.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Supports triangulaires sans saillieSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

6.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Supports triangulaires sans saillieSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

9.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Supports triangulaires sans saillieSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

5.07 €

1 Disponible 5 jours 10Supports triangulaires avec saillieNon fourni

7.98 €

1 Disponible 5 jours -Supports triangulaires avec saillieSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

7.34 €

1 Disponible 5 jours -Supports triangulaires avec saillieSET (jeu de vis et écrou)

7.98 €

1 Disponible 5 jours -Supports triangulaires avec saillieSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

8.43 €

1 Disponible 5 jours -Supports triangulaires avec saillieSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

7.45 €

1 Disponible 5 jours -Supports triangulaires avec saillieSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

9.56 €

1 Disponible 5 jours -Supports triangulaires avec saillieSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Supports triangulaires sans patte- Série 6, base 30:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du support Triangle Nom de la série Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) Position de la languette Sans languette
Fonctions supplémentaires (support extrudé) Standard Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-51400-T5 Equiv.
Méthode de finition Anodisé clair Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 6
Taille du profilé extrudé Pour 30 et 60 Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Non fourni Vis utilisables Vis M6
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 4

Produits complémentaires

Assistance technique