Supports - Série 8, supports avec patte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports - Série 8, supports avec patte:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
HBLFS8EN AC-46100 Équiv.-
HBLFSB8Revêtement par électrodéposition cathodique : noir

Spécifications

Référence pièce
HBLFSNK8
Référence pièceMasse (g)Vis et écrou encastré utilisableCharge admissible
(N)
Prix unitaireRemise sur volume
VisQuantitéEcrou encastréQuantité1 à 99 pièce(s)100~200
HBLFS854CBM8-202HNTT8-822058  
HBLFSB8*
(Peinture par électrodéposition : noir)
  

Modifications

Supports - Série 8, supports avec patte:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLFS8
HBLFS8-C
HBLFS8-C-SEC
HBLFS8-C-SEP
HBLFS8-C-SET
HBLFS8-C-SEU
HBLFS8-C-SSP
HBLFS8-C-SST
HBLFS8-C-SSU
HBLFS8-SEC
HBLFS8-SEP
HBLFS8-SET
HBLFS8-SEU
HBLFS8-SSP
HBLFS8-SST
HBLFS8-SSU
HBLFSB8
HBLFSB8-C
HBLFSB8-C-SEP
HBLFSB8-C-SET
HBLFSB8-C-SEU
HBLFSB8-SEP
HBLFSB8-SET
HBLFSB8-SEU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de finition Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

1.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Non fourniNon fourniNon fourni

1.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Non fourniC (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

3.69 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniC (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

3.16 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniC (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

2.83 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniC (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

3.16 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniC (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

3.43 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniC (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

2.94 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniC (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

3.97 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniC (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

3.33 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniNon fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

2.78 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniNon fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

2.45 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniNon fourniSET (jeu de vis et écrou)

2.78 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniNon fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

3.06 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniNon fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

2.55 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniNon fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

3.58 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniNon fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

2.24 €

1 Disponible 5 jours 10Revêtement par électrodéposition cathodique (noir)Non fourniNon fourni

2.75 €

1 Disponible 5 jours 10Revêtement par électrodéposition cathodique (noir)C (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

4.78 €

1 Disponible 5 jours -Revêtement par électrodéposition cathodique (noir)C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

4.45 €

1 Disponible 5 jours 10Revêtement par électrodéposition cathodique (noir)C (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

4.78 €

1 Disponible 5 jours 10Revêtement par électrodéposition cathodique (noir)C (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

4.27 €

1 Disponible 5 jours 10Revêtement par électrodéposition cathodique (noir)Non fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

3.96 €

1 Disponible 5 jours 10Revêtement par électrodéposition cathodique (noir)Non fourniSET (jeu de vis et écrou)

4.27 €

1 Disponible 5 jours 10Revêtement par électrodéposition cathodique (noir)Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Supports - Série 8, supports avec patte:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du support Supports avec plaquette Nom de la série Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) Position de la languette Avec languette des deux côtés
Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) Standard Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-46100 Equiv.
Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 8 Taille du profilé extrudé Pour 40 et 80
Type de support Supports avec plaquette Vis utilisables Vis M8 Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 2

Produits complémentaires

Assistance technique