Supports - Série 8, supports inversés avec patte, 2 fentes, 4 trous

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports - Série 8, supports inversés avec patte, 2 fentes, 4 trous:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-46100 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
HBLFSD8
Référence pièceMasse (g)Vis et écrou encastré utilisableCharge admissible
(N)
Prix unitaireRemise sur volume
VisQuantitéEcrou encastréQuantité1 à 99 pièce(s)100~200
HBLFSD889CBM8-204HNTT8-843087  
HBLFSDK8  

Modifications

Supports - Série 8, supports inversés avec patte, 2 fentes, 4 trous:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLFSD8
HBLFSD8-C
HBLFSD8-C-SEC
HBLFSD8-C-SEP
HBLFSD8-C-SET
HBLFSD8-C-SEU
HBLFSD8-C-SSP
HBLFSD8-C-SST
HBLFSD8-C-SSU
HBLFSD8-SEC
HBLFSD8-SEP
HBLFSD8-SET
HBLFSD8-SEU
HBLFSD8-SSP
HBLFSD8-SST
HBLFSD8-SSU
HBLFSDK8
HBLFSDK8-C
HBLFSDK8-C-SEC
HBLFSDK8-C-SEP
HBLFSDK8-C-SET
HBLFSDK8-C-SEU
HBLFSDK8-C-SSP
HBLFSDK8-C-SST
HBLFSDK8-C-SSU
HBLFSDK8-SEC
HBLFSDK8-SEP
HBLFSDK8-SET
HBLFSDK8-SEU
HBLFSDK8-SSP
HBLFSDK8-SST
HBLFSDK8-SSU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de profilé applicable
(mm)
Nombre de fentes applicables Type de support Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

3.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

10--Supports inversés avec plaquetteNon fourniNon fourni

4.27 €

1 Disponible 5 jours 10--Supports inversés avec plaquetteC (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

8.89 €

1 Disponible 5 jours 10--Supports inversés avec plaquetteC (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

7.83 €

1 Disponible 5 jours ---Supports inversés avec plaquetteC (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

7.18 €

1 Disponible 5 jours ---Supports inversés avec plaquetteC (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

7.83 €

1 Disponible 5 jours ---Supports inversés avec plaquetteC (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

8.31 €

1 Disponible 5 jours ---Supports inversés avec plaquetteC (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

7.31 €

1 Disponible 5 jours ---Supports inversés avec plaquetteC (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

9.36 €

1 Disponible 5 jours ---Supports inversés avec plaquetteC (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

8.39 €

1 Disponible 5 jours 10--Supports inversés avec plaquetteNon fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

7.33 €

1 Disponible 5 jours ---Supports inversés avec plaquetteNon fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

6.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

---Supports inversés avec plaquetteNon fourniSET (jeu de vis et écrou)

7.33 €

1 Disponible 5 jours ---Supports inversés avec plaquetteNon fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

7.81 €

1 Disponible 5 jours ---Supports inversés avec plaquetteNon fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

6.80 €

1 Disponible 5 jours ---Supports inversés avec plaquetteNon fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

8.86 €

1 Disponible 5 jours ---Supports inversés avec plaquetteNon fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

3.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

1080 ~ 1602 fentes / 4 rangées, fenteSupports inversés avec languette d'un seul côtéNon fourniNon fourni

4.47 €

1 Disponible 5 jours 1080 ~ 1602 fentes / 4 rangées, fenteSupports inversés avec languette d'un seul côtéC (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

9.09 €

1 Disponible 5 jours 1080 ~ 1602 fentes / 4 rangées, fenteSupports inversés avec languette d'un seul côtéC (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

8.02 €

1 Disponible 5 jours -80 ~ 1602 fentes / 4 rangées, fenteSupports inversés avec languette d'un seul côtéC (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

7.39 €

1 Disponible 5 jours -80 ~ 1602 fentes / 4 rangées, fenteSupports inversés avec languette d'un seul côtéC (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

8.02 €

1 Disponible 5 jours -80 ~ 1602 fentes / 4 rangées, fenteSupports inversés avec languette d'un seul côtéC (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

8.52 €

1 Disponible 5 jours 1080 ~ 1602 fentes / 4 rangées, fenteSupports inversés avec languette d'un seul côtéC (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

7.51 €

1 Disponible 5 jours 1080 ~ 1602 fentes / 4 rangées, fenteSupports inversés avec languette d'un seul côtéC (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

9.58 €

1 Disponible 5 jours 1080 ~ 1602 fentes / 4 rangées, fenteSupports inversés avec languette d'un seul côtéC (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

8.59 €

1 Disponible 5 jours 1080 ~ 1602 fentes / 4 rangées, fenteSupports inversés avec languette d'un seul côtéNon fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

7.54 €

1 Disponible 5 jours -80 ~ 1602 fentes / 4 rangées, fenteSupports inversés avec languette d'un seul côtéNon fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

6.88 €

1 Disponible 5 jours -80 ~ 1602 fentes / 4 rangées, fenteSupports inversés avec languette d'un seul côtéNon fourniSET (jeu de vis et écrou)

7.54 €

1 Disponible 5 jours -80 ~ 1602 fentes / 4 rangées, fenteSupports inversés avec languette d'un seul côtéNon fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

8.00 €

1 Disponible 5 jours 1080 ~ 1602 fentes / 4 rangées, fenteSupports inversés avec languette d'un seul côtéNon fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

6.99 €

1 Disponible 5 jours 1080 ~ 1602 fentes / 4 rangées, fenteSupports inversés avec languette d'un seul côtéNon fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

9.06 €

1 Disponible 5 jours 1080 ~ 1602 fentes / 4 rangées, fenteSupports inversés avec languette d'un seul côtéNon fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports avec plaquette Nom de la série Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) Position de la languette Avec languette des deux côtés
Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) Standard Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-46100 Equiv.
Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 8 Taille du profilé extrudé Pour 40 et 80
Vis utilisables Vis M8 Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 4

Produits complémentaires

Assistance technique