Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HBLFSNK8 |
Référence pièce | Matériau de la douille | Vis et écrou encastré utilisable | Accessoires | Charge admissible | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||
(g) | Vis | Quantité | Ecrou encastré | Quantité | Partie | Quantité | Partie | Quantité | (N) | 1 à 99 pièce(s) | 100~200 | |
HBLFSNT8 | 56 | CBM8-20 | 2 | HNTT8-8 | 2 | Corps de support | 1 | Couvercle du support | 1 | 2058 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HBLFSNT8 |
HBLFSNT8-C |
HBLFSNT8-C-SEP |
HBLFSNT8-C-SET |
HBLFSNT8-C-SEU |
HBLFSNT8-C-SSP |
HBLFSNT8-C-SST |
HBLFSNT8-C-SSU |
HBLFSNT8-SEP |
HBLFSNT8-SET |
HBLFSNT8-SEU |
HBLFSNT8-SSP |
HBLFSNT8-SST |
HBLFSNT8-SSU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Non fourni | Non fourni | |
3.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
5.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
4.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
5.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
4.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
5.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
4.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
4.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
4.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
4.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
4.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
5.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) |
Loading...
Forme du support | Avec couvercle | Nom de la série | Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | Largeur de profilé applicable(mm) | 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 160 / 180 / 200 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de fentes applicables | 1 fente / 2 fentes / 3 fentes / 4 rangées, fente | Position de la languette | Avec languette des deux côtés | Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) | Standard |
Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Matériau | EN AC-46100 Equiv. | Série d'extrusions | HFS |
Profilé extrudé n° | 8 | Taille du profilé extrudé | Pour 40 et 80 | Type de support | Supports avec couvercle |
Vis utilisables | Vis M8 | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles