Supports - Série 8-45, supports inversés avec patte, 1 fente, 4 trous

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports - Série 8-45, supports inversés avec patte, 1 fente, 4 trous:Affichage d'image associés
 Matériau : EN AC-46100 équiv.

Spécifications

Référence pièce
HBLFSNK8-45

Modifications

Supports - Série 8-45, supports inversés avec patte, 1 fente, 4 trous:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLFSSW8-45
HBLFSSW8-45-C
HBLFSSW8-45-C-SEC
HBLFSSW8-45-C-SEP
HBLFSSW8-45-C-SET
HBLFSSW8-45-C-SEU
HBLFSSW8-45-C-SSP
HBLFSSW8-45-C-SST
HBLFSSW8-45-C-SSU
HBLFSSW8-45-SEC
HBLFSSW8-45-SEP
HBLFSSW8-45-SET
HBLFSSW8-45-SEU
HBLFSSW8-45-SSP
HBLFSSW8-45-SST
HBLFSSW8-45-SSU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de profilé applicable
(mm)
Nombre de fentes applicables Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

3.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

1045 ~ 2001 fente / 2 fentes / 3 fentes / 4 rangées, fenteNon fourniNon fourni

4.27 €

1 Disponible 5 jours 1045 ~ 2001 fente / 2 fentes / 3 fentes / 4 rangées, fenteC (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

8.89 €

1 Disponible 5 jours 10--C (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

7.83 €

1 Disponible 5 jours ---C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

7.18 €

1 Disponible 5 jours ---C (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

7.83 €

1 Disponible 5 jours ---C (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

8.31 €

1 Disponible 5 jours ---C (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

7.31 €

1 Disponible 5 jours ---C (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

9.36 €

1 Disponible 5 jours ---C (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

8.39 €

1 Disponible 5 jours 10--Non fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

7.33 €

1 Disponible 5 jours ---Non fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

6.66 €

1 Disponible 5 jours -45 ~ 2001 fente / 2 fentes / 3 fentes / 4 rangées, fenteNon fourniSET (jeu de vis et écrou)

7.33 €

1 Disponible 5 jours ---Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

7.81 €

1 Disponible 5 jours ---Non fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

6.80 €

1 Disponible 5 jours -45 ~ 2001 fente / 2 fentes / 3 fentes / 4 rangées, fenteNon fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

8.86 €

1 Disponible 5 jours ---Non fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports avec plaquette Nom de la série Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm) Position de la languette Avec languette des deux côtés
Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) Standard Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-46100 Equiv.
Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 8 Taille du profilé extrudé Pour 45, 90, 100
Type de support Supports inversés avec plaquette Vis utilisables Vis M8 Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 4

Produits complémentaires

Assistance technique