Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
NBLTD8-45 | EN AW-6063-T5 Équiv. | Anodisation |
HBLTD8-45 | EN AC-51400-T5 Équiv. |
Référence pièce |
HBLTD8-45 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | Non fourni | |
4.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
8.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
7.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
7.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
7.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
8.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
7.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
9.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
8.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
7.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
6.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
7.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
7.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
6.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
8.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
3.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | Non fourni | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
6.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
6.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
6.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
7.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
6.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
8.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) |
Loading...
Forme du support | Supports extrudés | Nom de la série | Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | Position de la languette | Sans languette |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires (support extrudé) | Standard | Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Méthode de finition | Anodisé clair |
Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 8 | Taille du profilé extrudé | Pour 90 |
Type de support | Supports épais | Vis utilisables | Vis M8 | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 4 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles