Supports - Série 8-45, supports épais, 2 fentes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports - Série 8-45, supports épais, 2 fentes:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
HBLSS8-45EN AC-51400-T5 Équiv.Anodisation
HBLSD8-45

Spécifications

Référence pièce
HBLSS8-45

Modifications

Supports - Série 8-45, supports épais, 2 fentes:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLSD8-45
HBLSD8-45-SEP
HBLSD8-45-SET
HBLSD8-45-SEU
HBLSD8-45-SSP
HBLSD8-45-SST
HBLSD8-45-SSU
HBLSS8-45
HBLSS8-45-SEP
HBLSS8-45-SET
HBLSS8-45-SEU
HBLSS8-45-SSP
HBLSS8-45-SST
HBLSS8-45-SSU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAccessoires Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés

4.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Non fourni4

8.22 €

1 Disponible 5 jours -SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)4

7.56 €

1 Disponible 5 jours -SET (jeu de vis et écrou)4

8.22 €

1 Disponible 5 jours -SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)4

8.60 €

1 Disponible 5 jours 10SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)4

7.59 €

1 Disponible 5 jours 10SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)4

9.65 €

1 Disponible 5 jours 10SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)4

2.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Non fourni2

3.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

-SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)2

3.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

-SET (jeu de vis et écrou)2

3.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

-SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)2

4.00 €

1 Disponible 5 jours -SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)2

3.49 €

1 Disponible 5 jours -SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)2

4.53 €

1 Disponible 5 jours -SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports fins Nom de la série Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm) Position de la languette Sans languette
Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Méthode de finition Anodisé clair
Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 8 Taille du profilé extrudé Pour 45 et 90
Type de support Supports fins Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Non fourni Vis utilisables Vis M8

Produits complémentaires

Assistance technique