Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
NBLUW8-50 | EN AW-6063-T5 Équiv. | Anodisation |
HBLUW8-50 | EN AC-51400-T5 Équiv. |
Référence pièce |
HBLTS845-6L HBLUW8-50 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de profilé applicable (mm) | Nombre de fentes applicables | Matériau | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.83 € 6.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | Non fourni | |
10.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
13.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
13.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
13.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
14.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
13.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
15.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
13.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
12.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
13.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
13.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
12.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
14.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
8.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 1 fente | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | Non fourni | |
12.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 50 | 1 fente | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
11.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 50 | 1 fente | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
12.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 50 | 1 fente | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
12.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 1 fente | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
11.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 1 fente | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
13.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 1 fente | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) |
Loading...
Forme du support | Supports extrudés | Nom de la série | Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | Position de la languette | Sans languette |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires (support extrudé) | Standard | Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Méthode de finition | Anodisé clair |
Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 8 | Taille du profilé extrudé | Pour un carré de 50 |
Type de support | Supports extrudés pour profilés extrudés haute résistance | Vis utilisables | Vis M8 | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 4 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur de profilé applicable(mm)
Nombre de fentes applicables
Matériau
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles