Equerre pour profilés extrudés / Série 8,45 (largeur de rainure 10 mm) / pour rainure sur 1 rang / Support extrudé / extra épais pour carré de 60

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports - Série 8-45, base 60:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
NBLUW8-60EN AW-6063-T5 Équiv.Anodisation
HBLUW8-60EN AC-51400-T5 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
HBLTS845-6L
HBLUW8-50

Modifications

Supports - Série 8-45, base 60:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLUW8-60
HBLUW8-60-C
HBLUW8-60-C-SEP
HBLUW8-60-C-SET
HBLUW8-60-C-SEU
HBLUW8-60-C-SSP
HBLUW8-60-C-SST
HBLUW8-60-C-SSU
HBLUW8-60-SEP
HBLUW8-60-SET
HBLUW8-60-SEU
HBLUW8-60-SSP
HBLUW8-60-SST
HBLUW8-60-SSU
NBLUW8-60
NBLUW8-60-SEP
NBLUW8-60-SET
NBLUW8-60-SEU
NBLUW8-60-SSP
NBLUW8-60-SST
NBLUW8-60-SSU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de profilé applicable
(mm)
Nombre de fentes applicables Matériau Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

9.95 €

1 Disponible 5 jours 10--EN AC-51400-T5 Equiv.Non fourniNon fourni

10.33 €

1 Disponible 5 jours 10--EN AC-51400-T5 Equiv.C (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

13.77 €

1 Disponible 5 jours ---EN AC-51400-T5 Equiv.C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

13.13 €

1 Disponible 5 jours ---EN AC-51400-T5 Equiv.C (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

13.77 €

1 Disponible 5 jours ---EN AC-51400-T5 Equiv.C (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

14.38 €

1 Disponible 5 jours 10--EN AC-51400-T5 Equiv.C (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

13.38 €

1 Disponible 5 jours 10--EN AC-51400-T5 Equiv.C (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

15.44 €

1 Disponible 5 jours 10--EN AC-51400-T5 Equiv.C (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

13.40 €

1 Disponible 5 jours ---EN AC-51400-T5 Equiv.Non fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

12.74 €

1 Disponible 5 jours ---EN AC-51400-T5 Equiv.Non fourniSET (jeu de vis et écrou)

13.40 €

1 Disponible 5 jours ---EN AC-51400-T5 Equiv.Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

14.01 €

1 Disponible 5 jours 10--EN AC-51400-T5 Equiv.Non fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

13.00 €

1 Disponible 5 jours 10--EN AC-51400-T5 Equiv.Non fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

15.06 €

1 Disponible 5 jours 10--EN AC-51400-T5 Equiv.Non fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

8.95 €

1 Disponible 5 jours 10601 fenteEN AW-6063-T5 Equiv.Non fourniNon fourni

12.39 €

1 Disponible 5 jours -601 fenteEN AW-6063-T5 Equiv.Non fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

11.74 €

1 Disponible 5 jours -601 fenteEN AW-6063-T5 Equiv.Non fourniSET (jeu de vis et écrou)

12.39 €

1 Disponible 5 jours -601 fenteEN AW-6063-T5 Equiv.Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

13.00 €

1 Disponible 5 jours 10601 fenteEN AW-6063-T5 Equiv.Non fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

11.99 €

1 Disponible 5 jours 10601 fenteEN AW-6063-T5 Equiv.Non fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

14.05 €

1 Disponible 5 jours 10601 fenteEN AW-6063-T5 Equiv.Non fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports extrudés Nom de la série Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm) Position de la languette Sans languette
Fonctions supplémentaires (support extrudé) Standard Perpendicularité Coin extérieur non fourni Méthode de finition Anodisé clair
Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 8 Taille du profilé extrudé Pour carré 60.
Type de support Supports extrudés pour profilés extrudés haute résistance Vis utilisables Vis M8 Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 4

Produits complémentaires

Assistance technique