Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
NBLUQ8 | EN AW-6063-T5 Équiv. | Anodisation |
HBLUQ8 | EN AC-51400-T5 Équiv. |
Référence pièce |
HBLUT8 |
Référence pièce | Masse (g) | Vis et écrou encastré utilisable | Charge admissible (N) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Vis | Quantité | Ecrou encastré | Quantité | 1 à 99 pièce(s) | 100~200 | |||
NBLUQ8 | 770 | CBM8-25 | 8 | HNTT8-8 | 8 | 7056 | ||
HBLUQ8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | Non fourni | |
15.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
24.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
22.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
20.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
22.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
23.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
21.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
25.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
23.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
21.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
20.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
21.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
22.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
20.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
25.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
13.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | Non fourni | |
13.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | Non fourni | |
22.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
20.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
19.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
20.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
21.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
19.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
23.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
22.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
20.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
18.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
20.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
21.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
19.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
23.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) |
Loading...
Forme du support | Supports extrudés | Nom de la série | Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | Position de la languette | Sans languette |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires (support extrudé) | Standard | Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Méthode de finition | Anodisé clair |
Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 8 | Taille du profilé extrudé | Pour 120 et 160 |
Type de support | Supports pour charge élevée | Vis utilisables | Vis M8 | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles