Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HFS8-6T-4040 | - | 800 |
Référence pièce | L Incrément de 0.5mm | Matériau de la douille kg/m | Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | Prix unitaire (moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus) | |||
Type | Forme | N° | ℓx | ℓy | |||||
HFS8-6 | T | 4040 | 50~4000 | 1.86 | 767 | 11.14x104 | 11.04x104 | ||
H | 1.90 | 704 | 10.74x104 | 11.04x104 | |||||
HFS8-5 | Y | 2040 | 1.12 | 418 | 1.70x104 | 6.24x104 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFS8-5Y-2040-[50-4000/0.5] |
HFS8-6H-4040-[50-4000/0.5] |
HFS8-6T-4040-[50-4000/0.5] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de profilé extrudé standard (mm) | Taille du profilé extrudé : largeur (A) (mm) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 10 | 20 | 20 | 50 ~ 4000 | ||
1 | 5 jours | 10 | 40 | 40 | 50 ~ 4000 | ||
1 | 5 jours | 10 | 40 | 40 | 50 ~ 4000 |
Loading...
Série d'extrusions | Série 8 | Type de profilé extrudé | Largeur de la rainure mixte | Type de profilé extrudé | HFS (Standard) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Anodisé clair | Fraisage de la surface | Non fourni | Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. |
Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) | 40 | Dimension L fixe, spécifiée | configurable |
Configurer
Propriétés de base
Taille de profilé extrudé standard(mm)
Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles