Supports à angle libre en tôle - Pour la série 6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.


Supports à angle libre en tôle - Pour la série 6:Affichage d'image associésMatériau : EN 1.0330 Équiv.
Traitement de surface : chrome trivalent

Spécifications

Référence pièce
HBLTBA30
Référence pièceProfilé extrudé utilisableVis et écrou utilisablesPrix unitaireRemise sur volume
TypeVis d'assemblage à tête à six pans creux avec rondelle fixeQuantitéEcrouQuantité1 à 99 pièce(s)100~150
HBLPBL
HBLPBR
6Carré 30 (HFS6)CBST6-124HNTT6-64  

Modifications

Supports à angle libre en tôle - Pour la série 6:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLPBL6
HBLPBL6-SET
HBLPBL6-SET1
HBLPBR6
HBLPBR6-SET
HBLPBR6-SET1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAccessoires

3.78 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourni

7.31 €

1 Disponible 5 jours -SET (jeu de vis et écrou)

13.23 €

1 Disponible 5 jours -SET1 (jeu de vis, écrou et levier de serrage)

3.78 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourni

7.31 €

1 Disponible 1 jour -SET (jeu de vis et écrou)

13.23 €

1 Disponible 5 jours -SET1 (jeu de vis, écrou et levier de serrage)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Supports à angle libre en tôle - Pour la série 6:Affichage d'image associés

Supports à angle
Pour les extrusions en aluminium de la série 6 (largeur de fente 8mm)
( )
( )
( )
( )

Informations de base

Matériau EN 1.0330 Equiv. Méthode de finition Chrome trivalent Série d'extrusions Série 6
Taille du profilé extrudé Pour 30 Type de support Supports à angle libre en tôle Vis utilisables Vis M6
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 4

Produits complémentaires

Assistance technique