Vis d'assemblage à tête à six pans creux pour profilés en aluminium - Avec rondelles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis d'assemblage à tête à six pans creux pour profilés en aluminium - Avec rondelles:Affichage d'image associés
Vis Matériau : acier allié profilé
Dureté : 32~44HRC
*Niveau de résistance 10.9 JIS 0209 (6g)
RondelleRondelle élastique JIS B1251
Rondelle plate JIS B1256
Traitement de surfaceGalvanisation au zinc

Spécifications

Référence pièce
HCBST6-15
Référence pièceMxPAEBCDHauteur de la rondelle élastique et de la rondelle plate lorsqu'elles sont serrées (réf.)Prix du paquetPrix par pièce
TypeM-L-SET1 (500 pcs. par paquet)
HCBST5-12SET15x0.88.5548.5102.3
16
6-156x1.0106511.512.53.1
20
25
8-208x1.25138614.5173.6
24
29

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HCBST5-12
HCBST5-12-SET1
HCBST5-16
HCBST5-16-SET1
HCBST6-15
HCBST6-15-SET1
HCBST6-20
HCBST6-20-SET1
HCBST6-25
HCBST6-25-SET1
HCBST8-20
HCBST8-20-SET1
HCBST8-24
HCBST8-24-SET1
HCBST8-29
HCBST8-29-SET1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de filetage
(mm)
Longueur de filetage
(mm)
Type de vente

0.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

10512Unité

98.87 €

1 Jour même

Stock

-512Lots

0.50 €

1 Disponible 5 jours 10516Unité

107.93 €

1 Jour même -516Lots

0.57 €

1 Disponible 5 jours 10615Unité

133.75 €

1 Jour même -615Lots

0.58 €

1 Disponible 5 jours 10620Unité

141.69 €

1 5 jours -620Lots

0.60 €

0.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

10625Unité

141.69 €

1 Jour même

Stock

-625Lots

0.87 €

1 Disponible 5 jours 10820Unité

244.02 €

1 5 jours -820Lots

0.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10824Unité

259.75 €

1 Jour même

Stock

-824Lots

0.91 €

1 Disponible 5 jours 10829Unité

275.49 €

1 Jour même -829Lots

Loading...

  1. 1

Plus d'informations


Vis d'assemblage à tête à six pans creux pour extrusions en aluminium - élément simple/lots

Informations de base

Type Rondelle intégrée Matériau Acier Traitement de surface Chrome trivalent

Produits complémentaires

Assistance technique